Lineare Motor-Feedback-Systeme

Absolute, berührungslose Längenmesssysteme für lineare Direktantriebe

Lineare Motor-Feedback-Systeme sind eine Mischung aus Inkremental- und Absolutwertgeber und vereinen die Vorteile beider Encoderarten. Durch die Verwendung hochlinearer Sinus- und Kosinussignale wird die zur Drehzahlregelung notwendige hohe Auflösung durch Interpolation im Antriebsregler erreicht. Die Sinus- und Kosinussignale werden in einem Lesekopf mit integrierter Auswerteelektronik erzeugt, welcher berührungslos über eine Messstrecke geführt wird.

Eingesetzt werden die Systeme überall dort, wo hohe Verfahrgeschwindigkeit und einfache Montage die Anforderungen für ein zuverlässiges Messsystem bestimmen.

Filtern nach:

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für lineare Direktantriebe
  • Absolutes Messsystem für lineare Direktantriebe
  • Messlängen: bis 16.384 mm
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten: bis zu 10 m/s
  • Status-LED
  • Berührungsloses Messsystem; Leseabstand zum Magnetband: bis zu 0,8 mm
  • Elektronisches Typenschild
  • ETL70 mit Einkabeltechnologie dank HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
  • STL70 mit HIPERFACE®-Schnittstelle
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messung von Position und Geschwindigkeit mit höchster Präzision
  • Berührungslose, absolute Positions- und Geschwindigkeitserfassung
  • Mit HIPERFACE®- oder SSI-Schnittstelle
  • Messlängen von bis zu 4 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Zuverlässige Messungen selbst bei Verschmutzung oder Kondensation des Magnetbands
  • Kleiner, kompakter Lesekopf
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d (HIPERFACE®-Schnittstelle)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für Linearmotoren
  • Absolutes, berührungsloses, verschleißfreies Längenmesssystem für Linearmotoren
  • Messlängen bis 1 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s geeignet
  • Zuverlässige Positionsbestimmung auch bei Verschmutzung und Kondensation des Magnetbandes
  • Elektronisches Typenschild und Programmierung des Positionswertes
  • Absolute Positionsbestimmung, kein Referenzlauf
  • HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 3 von 3