Radarsensoren
RAS4xx

Hohe Reichweite und großräumige Abdeckung zur Kollisionsvermeidung

Ihr Nutzen

  • Eine gegen Störungen unempfindliche Kollisionsvermeidung und Fahrerassistenz erlauben einen vielfältigen Einsatz bei jedem Wetter
  • Konfigurierbarer Sensor lässt die Detektion auch schwieriger Objekte in extremen Situationen zu
  • Große Reichweiten und Erfassungskeule ermöglichen eine frühzeitige Detektion für eine zuverlässige Kollisionsvermeidung bei hoher Auslastung
  • Schnelles und kostengünstiges Anpassen an die lokale Gegebenheit
  • Lange Wartungszyklen ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit
  • Hohe Unabhängigkeit gegenüber Störsignalen, deshalb keine weiteren Beschaltungen notwendig

Übersicht

Hohe Reichweite und großräumige Abdeckung zur Kollisionsvermeidung

Bei der Produktfamilie RAS4xx handelt es sich um radarbasierte Sensoren zur Kollisionsvermeidung mit hoher Reichweite und großer Erfassungskeule. Sie sind geeignet für Anwendungen in Häfen, an großen Kranen oder an Großgeräten in Minen und im Baumaschinenbereich. Zuverlässig erkennen sie bei jedem Wetter mögliche Kollisionen und geben die entsprechenden Signale weiter.

Auf einen Blick
  • Optionale und einfache Einstellung der Reichweite bis zu 20 m
  • Hohe Verfügbarkeit auch bei schlechtem Wetter und Verschmutzung
  • Einfache Montage und einfaches Einstellen
  • Zusätzliche Sende-Empfangs-Module

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Frequenzband

    24 GHz ... 24,25 GHz 1)

    24,05 GHz ... 24,25 GHz 1)

    Öffnungswinkel
    Horizontal± 3,5°
    Vertikal± 14°
    Arbeitsbereich0,2 m ... 20 m
    Ansprechzeit< 0,5 s
    Anzahl Feldsätze3 Felder
    USB
    SchutzartIP65
    Betriebsumgebungstemperatur–20 °C ... +60 °C
    Abmessungen

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    Gewicht580 g ... 1.480 g
    • 1) Abweichungen nach länderspezifischen Vorschriften möglich.
    • 2) Auswerteeinheit.
    • 3) Sende-Empfangseinheit.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads