Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-Sensoren
TiM5xx

Niemals vermessen

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige und oberflächenunabhängige Objekterkennung auch unter starkem Einfluss von Fremdlicht
  • Zuverlässig beim Einsatz im Indoor- und Outdoorbereich durch Schutzart IP 67
  • Einfache Integration in kompakte fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) durch geringe Baugröße
  • Ethernetschnittstelle ermöglicht eine einfache Implementierung und Fernwartung
  • Durch Messdatenausgabe ist das Bestimmen zusätzlicher Informationen wie Objektgröße, -form etc. möglich
  • Geringe Implementierungskosten durch Skalierbarkeit: Sensortelegramm ist identisch zu Sensortelegrammen der 2D-LiDAR-Sensoren aus dem Portfolio von SICK

Übersicht

Niemals vermessen

Mehr als reine Objektdetektion: Der 2D-LiDAR-Sensor TiM5xx ist die messende Lösung innerhalb der TiM-Serie von SICK. Dank HDDM-Technologie ist eine großfläche Überwachung im Indoor- und Outdoorbereich gewährleistet – selbst unter starkem Einfluss von Fremdlicht und auf beliebigen Oberflächen. In einem kompakten, robusten Gehäuse liefert der TiM5xx exakte Messdaten der gescannten Fläche, wodurch sich zusätzliche Informationen wie Baugröße und -form der Objekte bestimmen lassen. Damit ist der TiM5xx flexibel in vielfältigen Applikationen im industriellen Umfeld und in der Gebäudeautomation einsetzbar. Die integrierte Ethernetschnittstelle ermöglicht eine einfache Implementierung und Fernwartung. Der TiM5xx ist eine effiziente Lösung für den stationären Einsatz sowie für den Einsatz auf fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und weiteren mobilen Applikationen.

Auf einen Blick
  • Überwachung von bis zu 1.470 m² Fläche mit nur einem Sensor möglich
  • Hohe Fremdlichtsicherheit durch HDDM
  • Widerstandsfähig dank Schutzart bis IP 67
  • Geringe Leistungsaufnahme (typ. 4 W)
  • Kompakte Bauform mit nur maximal 86 mm Gehäusehöhe
  • Integrierte Ethernetschnittstelle
  • Hohe Reichweite bis max. 25 m
  • Industriegerechtes Design und M12-Stecker

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzgebietIndoor / Outdoor
    MessprinzipHDDM+ / HDDM
    Integrierte ApplikationMessdatenausgabe
    Öffnungswinkel
    Horizontal270°
    Winkelauflösung

    0,33°

    Arbeitsbereich0,05 m ... 25 m
    Reichweite
    Bei 10 % Remission2 m ... 8 m
    Scanfrequenz15 Hz
    Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +50 °C 1)
    Seriell
    USB
    Ethernet
    Digitaleingänge0
    Digitalausgänge1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    Gewicht150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben