Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-Sensoren
TiM1xx

Sensor zur Flächenüberwachung: klein, einfach, kosteneffizient

Ihr Nutzen

  • Wenig Installationsaufwand durch Überwachung eines 200°-Sichtfelds
  • Geringe Gesamtbetriebskosten
  • Geringer Platzbedarf dank kompakter Abmessungen
  • Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Parametrierung des Detektionsbereichs mit Software
  • Geringe Installationskosten und schneller Austausch durch drehbaren Anschlussstecker, IO-Link und Parametercloning
  • Durch geringen Stromverbrauch besonders geeignet für den Einsatz auf batteriebetriebenen Fahrzeugen

Übersicht

Sensor zur Flächenüberwachung: klein, einfach, kosteneffizient

TiM1xx ist ein kleiner, einfacher, kosteneffizienter Laserscanner für vielfältige Anwendungen in der Flächenüberwachung. Er ist das Einstiegsmodell der 2D-LiDAR-Sensoren von SICK und eröffnet mit seiner kompakten Bauform neue Einsatzmöglichkeiten. TiM1xx ist der ideale Sensor für die anspruchsvolle Anwesenheitskontrolle. Die HDDM+-Technologie sorgt selbst bei schwierigen Bedingungen für eine zuverlässige Objektdetektion und bietet somit maximale Maschinenverfügbarkeit. Mit dem TiM1xx lassen sich Detektionsfelder von bis zu 15,7 m² via Software einfach parametrieren. Die integrierte IO-Link-Schnittstelle stellt die Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit sicher und ermöglicht Flexibilität bei der Applikationslösung sowie einfaches Parametercloning.

Auf einen Blick
  • Kleiner, einfacher und kosteneffizienter Sensor zur Flächenüberwachung
  • Überwachung einer Fläche von bis zu 15,7 m²
  • Geringes Gewicht von nur 90 g
  • Feldauswertung mit integrierten Softwarealgorithmen
  • Geringe Leistungsaufnahme mit typ. 2,2 W
  • Parametrierung und Cloning mit IO-Link
  • Industriegerechtes Design

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzgebietIndoor
    MessprinzipHDDM+
    Integrierte ApplikationFeldauswertung
    Öffnungswinkel
    Horizontal200°
    Winkelauflösung
    Arbeitsbereich0,05 m ... 10 m
    Reichweite
    Bei 10 % Remission1,2 m ... 3 m, abhängig vom Winkel
    Scanfrequenz14,5 Hz
    Betriebsumgebungstemperatur–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Digitaleingänge1
    Digitalausgänge2
    Gewicht90 g / 122 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben