Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-Sensoren
LD-OEM

Lasertechnologie mit großer Reichweite in herausfordernden Industriebereichen

Ihr Nutzen

  • Betriebssicher auch unter rauen Umweltbedingungen
  • Reduktion der Betriebskosten durch Benutzung eines Gerätes für mehrere unterschiedliche Anwendungen
  • Zuverlässiges Erfassen kleiner Objekte in großen Entfernungen
  • Einfache Adaption an vorhandene kundenspezifische Lösungen

Übersicht

Lasertechnologie mit großer Reichweite in herausfordernden Industriebereichen

Der 2D-LiDAR-Sensor LD-OEM ist für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen konzipiert, wie sie zum Beispiel in der Stahl- und Hafenautomatisierung herrschen. Der LD-OEM zeichnet sich durch sein hohes Auflösungsvermögen aus, das die Messung auf kleine Objekte oder das genaue Positionieren größerer Objekte ermöglicht. Der LD-OEM basiert auf einer Hardwarestruktur mit einem Hochleistungs-DSP (Digitaler Signalprozessor) für die Lasermessung sowie für den E/A-Datenstrom. Zusätzlich ist eine Feldüberwachung in den Scanner integriert. Damit können sowohl waagerechte als auch senkrechte Flächen auf das Eindringen von Personen oder Objekten überwacht werden. Über eine einfache Konfigurationssoftware bestimmt der Anwender die Form und Größe des zu überwachenden Bereichs und kann dabei alle ortsfesten Merkmale und Gegenstände mit berücksichtigen. Eine externe, vom Anwender programmierte Applikation, z. B. Profilerkennung für Roboter, kann die ausgegebenen Scandaten dann verwenden.

Auf einen Blick
  • Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
  • Augensichere Lasertechnik
  • Hohe Winkelauflösung bis zu 0,125 Grad
  • Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung und andere Infrarotlichtquellen
  • Synchronüberwachung von bis zu vier frei definierbaren Feldern
  • Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernschnittstelle
  • Lückenloses Abtasten mit gleichmäßigem Laserspot über den Vollwinkel von 360 Grad

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzgebietIndoor
    Integrierte ApplikationFeldauswertung
    Öffnungswinkel
    Horizontal360°
    Winkelauflösung0,125°, 0,1875°, 0,25°, 0,375°, 0,5°, 0,75°, 1°, Interlaced: 0,0625
    Arbeitsbereich0,5 m ... 250 m
    Reichweite
    Bei 10 % Remission55 m ... 55 µm
    Bei 90 % Remission180 m
    Scanfrequenz5 Hz ... 20 Hz
    Betriebsumgebungstemperatur0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriell
    Digitalausgänge

    4 (digitale)

    1 (digitale)

    Gewicht2,4 kg
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben