Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-Sensoren
LD-LRS

Leistungsstarker Laserscanner mit großer Reichweite für den Außenbereich

Ihr Nutzen

  • Hohe Zuverlässigkeit auch unter rauen Umweltbedingungen
  • Geringe Installationskosten durch große Überwachungsfelder
  • Zuverlässiges Erfassen auch kleiner Objekte in großen Entfernungen
  • Einfache und zuverlässige Installationsmöglichkeit für Bagger und Krananlagen

Übersicht

Leistungsstarker Laserscanner mit großer Reichweite für den Außenbereich

Die Toptechnologie des 2D-LiDAR-Sensor LD-LRS mit Reichweiten von bis zu 250 m automatisiert beim Einsatz von Ship-to-Shore-Kränen die Schiffsverladung und spart im Verladehafen viel Zeit. Die leistungsstarke Laseroptik tastet Containerstapel berührungslos ab und erkennt präzise jedes Hindernis, das das Verladen beeinträchtigt. Mit den präzisen Messdaten des LD-LRS werden die Profildaten der Containerstapel ermittelt und dadurch die Basis für höchste Handlingsicherheit beim Verladen und eine größere Zeitersparnis geschaffen.

Die Profilmessung des Befüllungszustands von Schüttguthalden können in ein 3D-Modell umgesetzt werden um die genaue Oberflächenstruktur der Halde für die Steuerung des Verladesystems zu bestimmen und dadurch einen optimalen Austrag zu ermöglichen.

Auf einen Blick
  • Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
  • Hohe Winkelauflösung bis zu 0,0625 Grad
  • Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung
  • Synchronüberwachung von bis zu sechs verschiedenen Feldern
  • Kleiner Durchmesser des Laserspots auch bei großen Entfernungen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzgebietOutdoor
    Integrierte ApplikationFeldauswertung
    Öffnungswinkel
    Horizontal360°
    Winkelauflösung0,125°, 0,1875°, 0,25°, 0,375°, 0,5°, 0,75°, 1°, Interlaced: 0,0625
    Arbeitsbereich2,5 m ... 250 m
    Reichweite
    Bei 10 % Remission80 m ... 120 m
    Bei 90 % Remission250 m
    Scanfrequenz5 Hz ... 15 Hz
    HeizungJa
    Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriell
    Digitalausgänge4 (digital)
    Gewicht9,1 kg
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben