Kontakt
Feedback

Sensoren für T-Nut-Zylinder

Zuverlässig, leistungsstark, robust – magnetische Zylindersensoren von SICK für die T-Nut

Magnetische Zylindersensoren von SICK bieten den perfekten Halt in allen gängigen pneumatischen Aktoren mit T-Nut. Sie sind auf die unterschiedlichen Nut-Toleranzen genauestens abgestimmt. Dank der großen Auswahl an magnetischen Zylindersensoren bleiben keine Wünsche offen. Drop-in-Montage, kurze, kompakte Bauform mit enormer Haltekraft, Kombischraube, sichere Schaltpunkterkennung, Sensoren mit zwei einstellbaren Schaltpunkten sowie universelle Montagemöglichkeiten durch Adapter machen deutlich: Magnetische Zylindersensoren von SICK sind für alle Einsatzorte und Gegebenheiten gewappnet.

Filtern nach:

7 Treffer:

Treffer 1 - 7 von 7

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie MZT7
Auf das Wesentliche maximiert
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzart: IP 67
Produktfamilie RZT7
Auf das Wesentliche maximiert
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands (typabhängig)
  • Schutzart: IP 67
  • Versorgungsspannung bis zu 230 V
Produktfamilie MZT8 VIA
Typisch SICK: Präzisionssensor für hohe Maschinenleistung
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Gelbe LED als optische Einstellhilfe und Schaltzustandsanzeige
  • Betriebsanzeige durch grüne LED
  • Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
  • IO-Link und Automatisierungsfunktionen
Produktfamilie MZT8 ATEX
Typisch SICK: Höchstleistung für den Ex-Bereich
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Varianten entsprechen den Anforderungen der ATEX-Kategorien 1D, 1G und 3D, 3G
  • Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
  • Schutzart: IP 67
Produktfamilie MZ2Q-T
Magnetische Zylindersensoren mit zwei individuell einstellbaren Schaltpunkten
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Einfache Einstellung von zwei Schaltpunkten per Teach-in Taste
  • LEDs zur Anzeige der beiden Schaltpunkte
  • Detektionsbereich bis 50 mm Hub
Produktfamilie MZT8 Twin
Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen
  • Sensorvariante für T-Nut-Zylinder mit zwei MZT8-Sensorköpfen an einem Stecker
  • Sensoren werden von oben in die Zylindernut eingelegt
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
  • Schutzart: IP68
Produktfamilie MZT8
Typisch SICK: schnelle Montage, präzises schalten, hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Hochtemperaturvarianten: Temperaturbeständig bis 100 °C
  • Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K

Treffer 1 - 7 von 7

Nach oben