Kontakt
Feedback

Sensoren für C-Nut-Zylinder
MZCG

Ultrakurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder

Ihr Nutzen

  • Ultrakurzes Gehäuse spart Einbauraum und erhöht so die Effizienz der Anlage
  • Kurzer, für Greiferapplikationen optimierter Schaltpunkt steigert die Prozesseffizienz durch höhere Taktzeiten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen: Passt in alle gängigen C-Nuten unabhängig von Zylinderprofil und -fabrikat.
  • Reduzierte Lagerkosten, flexibleres Maschinendesign und einfacherer Service
  • Einfaches und schnelles Einsetzen des Sensors von oben in die Nut
  • Die robuste Befestigung hält den Sensor in der gewünschten Position – selbst bei Schock und Vibration – und erhöht die Zuverlässigkeit

Übersicht

Ultrakurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder

Der magnetische Zylindersensor MZCG erkennt die Kolbenposition in pneumatischen Greifern und pneumatischen Miniaturzylindern. Aufgrund seiner sehr kurzen Bauform ist der MZCG besonders geeignet für C-Nuten von sehr kleinen pneumatischen Aktoren, wie sie z. B. in der Handhabungs- und Montagetechnik, Robotik oder Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Der Sensor wird einfach in die C-Nut eingesetzt und lässt sich schnell und sicher auf dem Zylinder fixieren. Mit seinem universellen Gehäusedesign passt der MZCG in die unterschiedlichsten C-Nuten verschiedenster Hersteller. Das reduziert Lagerkosten, ermöglicht ein flexibleres Maschinendesign und einen einfacheren Service.

Auf einen Blick
  • Ultrakurzes Gehäuse (12,2 mm) für Applikationen in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
  • Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von Schunk, Zimmer, Festo oder SMC
  • Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
  • Schleppkettentaugliche Leitung
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzart IP68

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Vorteile

Speziell konzipiert für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder

Der magnetische Zylindersensor MZCG von SICK ist speziell konzipiert für die Erkennung der Kolbenposition in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern mit C-Nut, die beispielsweise in der Handhabungs- und Montagetechnik, in der Robotik oder der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Überall, wo Platz Mangelware ist, zeigt der Winzling seine wahre Größe.

MZCG - Ultrakurzer Zylindersensor

Mit einem nur 12,2 mm kurzen Gehäuse und einem um 90° gedrehten, radialen Leitungsanschluss ist der MZCG optimal für kleine Antriebe.
Universeller Einsatz für unterschiedlichste C-Nuten der gängigsten Greifer- und Zylinderhersteller.
Cleveres Befestigungskonzept, durch eine unverlierbare Schraube ist der Sensor im Handumdrehen fest verriegelt.

Mit seinem universellen Gehäusedesign passt der MZCG in unterschiedlichste C-Nuten der gängigsten Greifer- und Zylinderhersteller. Das reduziert Lagerkosten, erlaubt ein flexibleres Maschinendesign und vereinfacht den Service.

Schnelle und einfache Montage, wenig Platzbedarf

Dank seiner universellen Bauform lässt sich der MZCG ganz einfach von oben in die C-Nut einsetzen. Das neue Befestigungskonzept mit einer unverlierbaren Schraube sorgt für eine schnelle und sichere Fixierung in der C-Nut. Ein nur 12,2 mm kurzes Gehäuse und ein um 90° gedrehter, radialer Leitungsanschluss ermöglicht eine flexible Montage ,wenn wenig Platz vorhanden ist. Trotz der kurzen Bauform gewährleistet der Sensor vollste Funktionalität bei minimalem Gewicht.

So funktioniert's

Einfache Montage mit Drop-in und sichere Fixierung in der C-Nut durch das Befestigungskonzept.
Platzersparnis durch den radialen Leitungsanschluss und die kurze Bauform.
Vergleich Montage MZCG (Greifer links) zu MZC1 (Greifer rechts).

Drop-in Montage und ein um 90° gedrehter Leitungsanschluss für zeitersparende und zuverlässige Installation

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusgangsfunktionSchließer / Öffner
    IO-Link
    Zylinderbauformen mit Adapter

    SMC-Schiene CDQ2

    SMC-Schiene ECDQ2

    Gehäuselänge12,2 mm
    Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben