Kontakt
Feedback

Sensoren für C-Nut-Zylinder
MZCG VIA

Ultrakurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder

Ihr Nutzen

  • Ultrakurzes Gehäuse spart Einbauraum und erhöht so die Effizienz der Anlage
  • Kurzer, für Greiferapplikationen optimierter Schaltpunkt steigert die Prozesseffizienz durch höhere Taktzeiten
  • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen: Passt in alle gängigen C-Nuten unabhängig von Zylinderprofil und -fabrikat.
  • Reduzierte Lagerkosten, flexibleres Maschinendesign und einfacherer Service
  • Einfaches und schnelles Einsetzen des Sensors von oben in die Nut
  • Die robuste Befestigung hält den Sensor in der gewünschten Position – selbst bei Schock und Vibration – und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Flexible Sensoreinstellungen und Visualisierung durch IO-Link

Übersicht

Ultrakurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder

Der magnetische Zylindersensor MZCG erkennt die Kolbenposition in pneumatischen Greifern und pneumatischen Miniaturzylindern. Aufgrund seiner sehr kurzen Bauform ist der MZCG besonders geeignet für C-Nuten von sehr kleinen pneumatischen Aktoren, wie sie z. B. in der Handhabungs- und Montagetechnik, Robotik oder Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Der Sensor wird einfach in die C-Nut eingesetzt und lässt sich schnell und sicher auf dem Zylinder fixieren. Mit seinem universellen Gehäusedesign passt der MZCG in die unterschiedlichsten C-Nuten verschiedenster Hersteller. Das reduziert Lagerkosten, ermöglicht ein flexibleres Maschinendesign und einen einfacheren Service.

Auf einen Blick
  • Ultrakurzes Gehäuse (12,2 mm) für Applikationen in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
  • Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von Schunk, Zimmer, Festo oder SMC
  • Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
  • Schleppkettentaugliche Leitung
  • Schutzart IP68
  • Gelbe LED als optische Einstellhilfe und Schaltzustandsanzeige
  • Betriebsanzeige durch grüne LED
  • IO-Link und Automatisierungsfunktionen

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusgangsfunktionSchließer
    IO-Link
    Besondere Merkmale

    Optische Einstellhilfe/Anzeige-LED (gelb)

    Power-LED (grün)

    Gehäuseinnentemperatur (über IO-Link)

    Zählerfunktion (über IO-Link)

    Zylinderbauformen mit Adapter

    SMC-Schiene CDQ2

    SMC-Schiene ECDQ2

    Gehäuselänge12,2 mm
    Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben