Kontakt
Feedback

Sensoren für C-Nut-Zylinder
MZC1

Einlegen, fixieren, passt

Ihr Nutzen

  • Ein Sensor für eine Vielzahl von Anwendungen: Die Bauform des Sensors passt in alle weltweit gängigen C-Nuten unabhängig von Zylinderprofil oder -fabrikat
  • Schnelle und einfache Montage durch Inbusschlüssel oder Schlitzschraubendreher
  • Geringe Wartungskosten, da der Sensor schock- und schwingfest ist und somit in der Nut nicht verrutscht
  • Spart Zeit bei der ersten Installation und beim Gerätewechsel, da sich der Sensor ganz leicht von oben in die Nut einlegen lässt. Kein Demontieren der Endkappen des Zylinders erforderlich.
  • Sehr robustes Gehäuse in der Schutzart IP 67, IP 68 oder IP 69K verlängert die Sensorlebensdauer

Übersicht

Einlegen, fixieren, passt

Der magnetische Zylindersensor MZC1 von SICK ist die flexible Lösung für die Erkennung der Kolbenposition in pneumatischen Aktoren. Der MZC1 lässt sich direkt in alle Zylinder mit gängigen C-Nuten montieren. Darüber hinaus hat SICK ein umfangreiches Programm an Adaptern, die den Einsatz des MZC1 auf weiteren Zylindertypen ermöglichen. Charakteristisch für den MZC1 ist das einfache Montageprinzip: Sensor in die Nut einsetzen und mit einer Viertelumdrehung sicher auf dem Zylinder fixieren. Dazu ist der MZC1 in verschiedenen Varianten bis zur Schutzart IP 69K erhältlich. Das sorgt für eine lange Sensorlebensdauer und geringe Wartungskosten.

Auf einen Blick
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusgangsfunktionSchließer / Öffner
    Besondere Merkmale

    Sensorelement Abstand: 7,95 mm

    2 x Beschriftungshalter aufgesteckt

    Zylinderbauformen mit Adapter

    SMC-Schiene CDQ2

    SMC-Schiene ECDQ2

    Rundzylinder

    Profil- und Zugstangenzylinder

    Gehäuselänge23,7 mm
    Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben