Kontakt
Feedback

Sensoren für C-Nut-Zylinder
MZC1 Twin

Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen

Ihr Nutzen

  • In Temperaturbereichen bis 80 °C einsetzbar
  • Sehr robustes Gehäuse in der Schutzart IP68 verlängert die Sensorlebensdauer
  • Erhöht die Maschinenleistung durch präzises einmaliges Schalten
  • Schnelle und einfache Montage durch Inbusschlüssel oder Schlitzschraubendreher
  • Spart Zeit bei der ersten Installation und beim Gerätewechsel, da sich der Sensor ganz leicht von oben in die Nut einlegen lässt. Kein Demontieren der Endkappen des Zylinders erforderlich
  • Geringe Wartungskosten, da der Sensor schock- und schwingfest ist und somit in der Nut nicht verrutscht
  • Geringer Verkabelungsaufwand
  • Zwei Schaltpunkte – ein Anschluss

Übersicht

Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen

Der magnetische Zylindersensor MZC1 Twin von SICK ist die flexible Lösung für die Positionserkennung des Kolbens in pneumatischen Aktoren. Der Sensor lässt sich ganz einfach in Zylinder einlegen und mit der Kombischraube mit nur einer Vierteldrehung eines Schlitzschraubendrehers oder eines Inbusschlüssels anziehen. Der MZC1 Twin sitzt fest in der Nut und eignet sich dadurch bestens für den Einsatz in Pneumatikzylindern mit C-Nut. Zudem sorgen die patentierte GMR- und die ASIC-Technologie von SICK dafür, dass der Sensor präzise schaltet. Der MZC1 Twin ist in verschiedenen Varianten in der Schutzart IP68 erhältlich. Da der Stecker zwei MZC1-Sensorköpfe hat, ist der Verkabelungsaufwand sehr gering.

Auf einen Blick
  • Sensorvariante für C-Nut-Zylinder mit zwei MZC1-Sensorköpfen an einem Stecker
  • Sensoren werden von oben in die Zylindernut eingelegt
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Schutzart: IP68

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AusgangsfunktionSchließer
    Besondere MerkmaleZwei Sensorköpfe an einem Stecker
    Zylinderbauformen mit Adapter

    SMC-Schiene CDQ2

    SMC-Schiene ECDQ2

    Rundzylinder

    Profil- und Zugstangenzylinder

    Gehäuselänge23,7 mm
    Versorgungsspannung10 V DC ... 30 V DC
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben