Kontakt
Feedback

Sensoren für C-Nut-Zylinder

Zuverlässig, leistungsstark, robust – magnetische Zylindersensoren von SICK für die C-Nut

Magnetische Zylindersensoren von SICK bieten den perfekten Halt in allen gängigen pneumatischen Aktoren mit C-Nut. Sie sind genaustens auf die unterschiedlichen Nutformen abgestimmt. Dank der großen Auswahl an magnetischen Zylindersensoren bleiben keine Wünsche offen. Drop-in-Montage, kurze, kompakte und robuste Bauform mit enormer Haltekraft, Kombischraube, sichere Schaltpunkterkennung sowie Schutzart bis IP 69K machen deutlich: Magnetische Zylindersensoren von SICK sind für alle Einsatzorte und Gegebenheiten gewappnet.

Filtern nach:

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie MZCG VIA
Ultrakurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder
  • Ultrakurzes Gehäuse (12,2 mm) für Applikationen in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
  • Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von Schunk, Zimmer, Festo oder SMC
  • Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
  • Schleppkettentaugliche Leitung
  • Schutzart IP68
  • Gelbe LED als optische Einstellhilfe und Schaltzustandsanzeige
  • Betriebsanzeige durch grüne LED
  • IO-Link und Automatisierungsfunktionen
Produktfamilie MZCG
Ultrakurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder
  • Ultrakurzes Gehäuse (12,2 mm) für Applikationen in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
  • Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von Schunk, Zimmer, Festo oder SMC
  • Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
  • Schleppkettentaugliche Leitung
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzart IP68
Produktfamilie MZC1 Twin
Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen
  • Sensorvariante für C-Nut-Zylinder mit zwei MZC1-Sensorköpfen an einem Stecker
  • Sensoren werden von oben in die Zylindernut eingelegt
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Schutzart: IP68
Produktfamilie MZ2Q-C
Magnetische Zylindersensoren mit zwei individuell einstellbaren Schaltpunkten
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Einfache Einstellung von zwei Schaltpunkten per Teach-in Taste
  • LEDs zur Anzeige der beiden Schaltpunkte
  • Detektionsbereich bis 50 mm Hub
Produktfamilie MZC2
Kurzer Zylindersensor für pneumatische Greifer und Miniaturzylinder
  • Kurzes Gehäuse (19,5 mm) für den Einsatz in pneumatischen Greifern und Miniaturzylindern
  • Passt in alle gängigen C-Nuten, z. B. von SMC, Bimba, Schunk, Zimmer und Festo
  • Kurzer, präziser Schaltpunkt, ideal für Applikationen mit kleinem Hub
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzart IP67
  • Sensor versinkt komplett in der Nut
Produktfamilie MZC1 VIA
Einlegen, fixieren, passt
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Gelbe LED als optische Einstellhilfe und Schaltzustandsanzeige
  • Betriebsanzeige durch grüne LED
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
  • IO-Link und Automatisierungsfunktionen
Produktfamilie RZC1
Einlegen, fixieren, passt
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
  • Versorgungsspannung bis zu 120 V DC
Produktfamilie MZC1
Einlegen, fixieren, passt
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit C-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • LED zur Anzeige des Schaltzustands
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K

Treffer 1 - 8 von 8

Nach oben