Kontakt
Feedback

LiDAR-Lokalisierung
NAV-LOC

Präzise Lokalisierung auf Basis von natürlichen Landmarken

Ihr Nutzen

  • Präzises und schnelles Scannen der Umgebung ermöglicht gleichzeitige Bestimmung der jeweils aktuellen Position und des jeweiligen Orientierungswinkels eines Fahrzeugs
  • Lokalisierung auf Basis natürlicher Konturen: keine Reflektoren notwendig
  • Die im NAV-LOC integrierte Datenauswertung entlastet den Fahrzeugcomputer
  • Legt die Grundlage für effektive Fahrzeugnavigation, effiziente Fahrzeugüberwachung und ökonomisches Flottenmanagement

Übersicht

Präzise Lokalisierung auf Basis von natürlichen Landmarken

Lokalisierung von Fahrzeugen auf Basis natürlicher Umgebungskonturen zeichnet NAV-LOC aus. Dazu liefert ein 2D-LiDAR-Sensor präzise Scandaten, die in der CPU SIM2000ST von SICK durch einen smarten Algorithmus verarbeitet werden. So liefert NAV-LOC ohne zusätzliche Reflektoren stets aktuelle Daten zu Position und Orientierungswinkel eines Fahrzeugs.

Die genaue Positionsbestimmung von mobilen Plattformen und fahrerlosen Transportfahrzeugen mithilfe von NAV-LOC bildet eine gute Ausgangsbasis für die Entwicklung einer Fahrzeugnavigation.

Auf einen Blick
  • Konturerkennung mit einem Scanwinkel von 360°
  • Integrierte Auswertung der Konturdaten
  • Präzise Positionsbestimmung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit der Position
  • Genaue Distanzauflösung mit einer hohen Winkelauflösung
  • Aktualisierungsrate von 8 Hz
  • Einfache Bedienung durch moderne Benutzeroberfläche (Webbrowser)

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Lokalisierungsauflösung1 mm
    Genauigkeit

    Positionsmessung, typ. 30 mm

    Richtungswinkel, typ. 0,1 ° ... 0,4 °

    Positionsmessung, typ. 35 mm

    Winkelauflösung0,001°
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben