Kontakt
Feedback

Zubehör
Reflektoren und Optik / Ausrichthilfen

LL-LUT8
7023568
Übliche Verfügbarkeit auf Anfrage
Dieses Produkt ist leider nicht online verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
  • Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeAusrichthilfen
      BeschreibungLichtleiter Adapter für LUT3-820, inkl. 0,9 mm Inbusschlüssel
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023
Nach oben