„Passion for Details“ – passend zum Motto der LogiMAT 2026 vom 24. bis 26. März in Stuttgart präsentiert SICK (Halle 1, Stand F51) intelligente Sensor-, Digital- und Komplettlösungen, die entscheidende Details liefern, um Prozesse digitaler, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Ob in der Produktion, der Lager- und innerbetrieblichen Materialflusstechnik oder der Distributionslogistik – täglich sorgen Lösungen von SICK, zunehmend auch mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI), für zuverlässige, effiziente, nachhaltige, anwenderfreundliche und sichere logistische Prozesse. Damit schaffen sie messbare Mehrwerte in einer Vielzahl von logistischen und logistiknahen Anwendungsfeldern wie Lagerautomatisierung, Palettenhandling, Track-and-trace sowie Personen- und Maschinensicherheit. Der Bedeutung von Mobile Plattformen (Mobile Robots und manuell geführte Flurförderzeuge) für die moderne Logistik entsprechend präsentiert SICK nicht nur auf dem Stand F51 in Halle 1, sondern auch in der Halle 8 auf Stand G11 ein innovatives Lösungsportfolio, mit dem autonome und manuell geführte Fahrzeuge sicher und effizient betrieben werden können.
Die jährlich stattfindende LogiMAT ist auch 2026 wieder die größte internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Europa. „Die LogiMAT liefert nicht nur einen vollständigen Marktüberblick, sondern hat sich auch als anerkannte Plattform für Innovationen etabliert. Daher ist SICK hier mit seinen umfangreichen Kompetenzen in vielen logistischen Kernbereichen und Anwendungsfeldern als Aussteller und Anbieter von Digitalisierungs-, Vision- und Safetyslösungen bestens aufgehoben“, sagt Phil Krumbein, Market Product Manager Logistic Solutions von der SICK Vertriebs-GmbH in Düsseldorf.
Lagerautomatisierung
SICK sorgt im Kernbereich der Intralogistik, dem vollautomatisierten Lager, dafür, dass die Maschinen und Anlagen zuverlässig das Material bewegen. Tiefkühllager (TK) stellen dabei immer noch eine Herausforderung dar. Mit dem Lector85x stellt das Unternehmen einen kompakten, kamerabasierten Codeleser für den Dauereinsatz in Tiefkühllagern vor. Dank spezieller Antibeschlags- und Isolierungsmaßnahmen überzeugt der fremdlichtunempfindliche Sensor selbst bei Einsatzumgebungen bis -35 °C durch das zuverlässige Erfassen von 1D-, 2D-Codes bspw. auf Paletten oder Produkten. Mit dem Lector85x ergänzt SICK als einer der führenden Komplettanbieter für die Automatisierung von TK-Lagern sein breites Portfolio um eine weitere innovative Baureihe für dieses herausfordernde Anwendungssegment.
Digitalisierungslösungen
SICK Sensoren liefern Daten für transparente Prozesse in der Intralogistik. Dabei sorgt SICK zum einen dafür, dass die vollautomatisierten Prozesse zuverlässig und effizient funktionieren. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass aufwendige und fehleranfällige, manuelle Arbeitsschritte und Abläufe durch Materialflusslösungen von SICK transparent, handhabbar und beherrschbar werden. Das Herzstück ist dabei SICK Analytics. Die Softwareplattform bietet die Grundlage, um die Daten der Sensoren und Systeme von SICK auszuwerten und für eine effiziente, digitalisierte Intralogistik zu nutzen.
Track-and-trace
Das vollautomatische Sortieren von Sendungen durch Sortersysteme gehört zu den Standardfunktionalitäten moderner und zukunftssicherer Logistikunternehmen. Track-and-trace-Lösungen von SICK erfassen die notwendigen Informationen wie Inhalt der Barcodes, Volumen und Gewicht. Zusätzlich ermöglichen KI-Funktionen u. a. das Erkennen von Gefahrgut, das Klassifizieren und Sortieren nach Objekttypen oder die Vereinzelung simultan erfasster Objekte. Die Analyse- und Visualisierungssoftware SICK TTAL ermöglicht dabei die Überwachung und Diagnose von Track-and-trace-Systemen in der Intralogistik. Die Software gewährleistet ein kontinuierliches Performancetracking anhand von Leistungskennzahlen sowie gezielte Diagnosen im Störfall – mit dem Ziel einer höchstmöglichen Verfügbarkeit derAnlagen und Prozesse. Zudem ist SICK TTAL flexibel erweiterbar und bietet eine Reihen von Zusatzfunktionen, beispielsweise die zentrale Verwaltung mehrerer Track-and-trace-Systeme.
Palettenhandling
Paletten und weitere Ladehilfsmittel sind das Fundament der meisten Transport- und Lagerprozesse im innerbetrieblichen Materialfluss. Ihre smarte Handhabung ist ein entscheidender Effizienzfaktor. Lösungen von SICK decken alle Bereiche des automatisierten Palettenhandlings ab: die Identifikation von Pfandpaletten, die Inspektion von Paletten und das Erkennen von Beschädigungen, die Lokalisierung von Voll- und Leerpaletten in Materialflusssystemen, die Ladungsdimensionierung in 3D und die Gewichts- und Überstandskontrolle. Mit dem neuen Cargosizer von SICK werden sogar schwarz umwickelte Paletten erfasst und Volumendaten präzise nutzbar gemacht – für Abrechnung, Planung und Qualitätssicherung. Palettenhandling mit SICK bietet also viel Potenzial – für mehr Verfügbarkeit, höheren Durchsatz, mehr belastbare Daten sowie transparente und reibungslose Prozesse im intralogistischen Materialfluss.
Mobile Plattformen
Der Bedeutung von Mobilen Plattformen (Mobile Robots und manuell geführte Flurförderzeuge) für die moderne Intralogistik entsprechend präsentiert SICK nicht nur auf dem Stand F51 in Halle 1, sondern auch in der Halle 8 auf Stand G11 ein innovatives Lösungsportfolio, mit dem autonome und manuell geführte Fahrzeuge sicher und effizient betrieben werden können. Für die Objekterfassung und Identifikation, die Steuerung, Lokalisierung und Fahrassistenz von Fahrzeugen sowie für die intelligente Kollisionsvermeidung und Bereichsüberwachung präsentiert SICK sein Eco-System für mobile Plattformen. Die Sicherheitssteuerung Flexi Mobile als zentrales Modul integriert und koordiniert nicht nur die Signale und Daten von Standard- und Sicherheitssensorik an Bord, beispielsweise eines freifahrenden Gabelhubwagens, sondern stellt diese auch dem smarten Diagnosetools bereit. Alle Sensoren haben dabei die jeweils entscheidenden Details im Blick – und sorgen so für Transparenz, Verfügbarkeit, Sicherheit und Performance im Materialfluss.
Personen- und Maschinensicherheit in der Intralogistik
Risiken im Bereich der Arbeitssicherheit, ergonomische Belastungen und hoher Arbeitsdruck stellen nicht nur Gefahren für Mitarbeitende oder Servicepersonal dar, sondern können auch den effizienten Ablauf in der Intralogistik beeinträchtigen. Um bestmögliche Personensicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Ausfallzeiten zu minimieren, benötigen Logistikunternehmen maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte. Als bewährter Partner der Logistikbranche präsentiert SICK auf der LogiMAT eine Reihe von Sicherheitssensoren und -komplettlösungen. Sie gewährleisten einen wirksamen Schutz der Mitarbeitenden und optimieren zugleich die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen – für sichere, produktive und nachhaltige Betriebsumgebungen.
Über SICK:
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.