Kontakt
Feedback

Lichttaster und Lichtschranken
DeltaPac

Der Sieg des Menschen über die Lücke

Ihr Nutzen

  • Gezielte Prozessoptimierung: Das Wissen über die Anzahl der Verpackungen, die sich im Prozess befinden, erlaubt eine bessere Kontrolle der Produktion
  • Bessere Raumbilanz: Mechaniken zur Vereinzelung von Verpackungen sind unnötig, damit werden die Verpackungsanlagen schlanker
  • Bessere Zeitbilanz: Verpackungen laufen Stoß an Stoß, was Kollisionen und ein Umfallen der Verpackungen verhindert und somit Maschinenstillstände reduziert
  • Bessere Energiebilanz durch stabile Produktion
  • Schnelle und intuitive Inbetriebnahme durch vorparametrierte, bedienungslose Geräte
  • Maximale Flexibilität bei den verwendeten Objekttypen durch die Möglichkeit der individuellen Einstellung von vier Betriebsmodi via IO-Link
  • Platzsparende Montage durch ein kompaktes Gehäuse

Übersicht

Der Sieg des Menschen über die Lücke

Für mehr Effizienz und Qualität in der Verpackungsindustrie: Die MultiTask-Lichtschranke DeltaPac vereint Delta- S-Technologie®, zwei hochauflösende Energiewaagen, SIRIC® und Distanzmessung. Der Sensor detektiert richtungsunabhängig Objektkonturen mit Radien bis zu 20 mm dank der per Klick auswählbaren vier Betriebsmodi. Von den rechteckigen, dunklen Faltschachteln bis zur weiß-glänzenden, prismatischen Verpackung werden bei einem Schaltabstand von 30 bis 40 mm Objekte sicher detektiert. Dadurch müssen Verpackungen nicht aufwendig isoliert werden. Kollisionen werden vermieden. Für eine bessere Raum- und Zeitbilanz. DeltaPac liefert den entscheidenden Wissensvorsprung, da jederzeit bekannt ist, wie viele Verpackungen sich im Prozess befinden: für eine lückenlose Kontrolle der Produktion. Den Sensor gibt es ebenso als vorparametriertes Gerät – für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme.

Auf einen Blick
  • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint-2.0-LEDs und zwei Energiewaagen, kombiniert mit SIRIC® und Distanzmessung
  • Richtungsunabhängig Objektkonturen mit Radien bis 20 mm detektieren
  • Für Bandgeschwindigkeiten bis 3,0 m/s bzw. Produktionskapazitäten bis 200.000 Verpackungen pro Stunde
  • Vorparametrierte Sensoren oder die individuelle Einstellung von vier Betriebsmodi via IO-Link
  • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 42 mm x 45 mm) mit IP 67

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)42 mm x 42 mm x 45 mm
    Schaltabstand max.30 mm ... 40 mm 1)
    LichtsenderPinPoint-LED
    LichtartSichtbares Rotlicht
    SchutzartIP67
    GehäusematerialKunststoff Novodur
    Einstellung

    Keine

    IO-Link

    • 1) Der Schaltabstand max. bezieht sich auf die Objektvorderkante. Hierbei müssen die einzelnen Objektvorderkanten innerhalb des Arbeitsbereichs liegen.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben