Kontakt
Feedback

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie PowerProx
Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
  • Lichtlaufzeittechnologie
  • Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
  • Schaltabstand: 5 cm bis 4 m
  • Kleinster Hintergrundabstand: 6 mm
  • Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
  • Bis zu drei einstellbare Schaltausgänge oder ein Analogausgang IO-Link optional: für bis zu acht Schaltpunkte, Distanzwert und Smart-Sensor-Funktionalität
Produktfamilie TranspaTect
Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht
  • Hochentwickelte SICK-Technologie
  • Die Fehlerquelle Reflektor wird eliminiert
  • Maschinenteile dienen als Referenzfläche
  • AutoAdapt, automatische Schaltschwellennachführung bei Verschmutzung
  • PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
  • Einfach bedienbare Teach-in-Taste
  • Rundum sichtbare Status-LEDs
  • Robustes Metallgehäuse (PTFE-Beschichtung auf Anfrage möglich)
Produktfamilie ZoneControl
Staudrucklose Förderung leicht gemacht
  • Drei Montageversionen: zwischen den Rollen (IR/R), Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) und über dem Förderband (WLR)
  • Drei Logikarten: Einzelanlauf, Einzelanlauf mit Sleep-Funktion, Block-(Slug-)Anlauf
  • Es können bis zu 50 ZoneControl-Lösungen hintereinander geschaltet werden.
  • Vollanimierte Simulation für eine einfache Auswahl und Implementierung
  • Standard-Abschnittslängen von 1 m (3 ft) oder 2 m (6 ft)

Produktfamilie MultiLine
Doppelt hält besser
  • Zwei logisch und intelligent verknüpfte Taster mit Hintergrundausblendung in einem Miniaturgehäuse bieten höchste Robustheit bei der Objektdetektion
  • Durchgängige sichere Erkennung von strukturierten und perforierten Objekten wie E-Karten
  • Durchgängige sichere Erkennung von spiegelnden und unregelmäßigen Objekten wie Kaffeeverpackungen und Suppentüten
  • Effektiver Arbeitsbereich von 40 mm bis 120 mm
  • Einfache Einstellung über Teach-in-Taste
Produktfamilie DeltaPac
Der Sieg des Menschen über die Lücke
  • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint-2.0-LEDs und zwei Energiewaagen, kombiniert mit SIRIC® und Distanzmessung
  • Richtungsunabhängig Objektkonturen mit Radien bis 20 mm detektieren
  • Für Bandgeschwindigkeiten bis 3,0 m/s bzw. Produktionskapazitäten bis 200.000 Verpackungen pro Stunde
  • Vorparametrierte Sensoren oder die individuelle Einstellung von vier Betriebsmodi via IO-Link
  • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 42 mm x 45 mm) mit IP 67
Produktfamilie Reflex Array
Die Lichtschranke mit dem 2D-Lichtband: vielseitig und wirtschaftlich
  • RAY10: 25 mm hohes Lichtband, detektiert Objekte mit einer Größe von ≥ 5 mm
  • RAY26: 55 mm hohes Lichtband, drei Varianten, detektiert Objekte mit einer Größe von ≥ 3 mm, ≥ 5 mm oder ≥ 10 mm
  • Anzeige für vorausschauende Wartung am Sensor; übertragen der Wartungssignale an die SPS via IO-Link
  • Förderbandunterdrückung bei RAY26
Produktfamilie MultiV
Effizient gesucht und Effizienz gefunden
  • Zuverlässige Erkennung von flachen transparenten und spiegelnden Objekten wie Displays, Gläsern und Metallteilen aller Art
  • Aussparungen und Löcher in den Objekten führen nicht zum Ausschalten
  • Detektion von flachen Objekten auf Förderbändern
  • Das platzsparende Miniaturgehäuse ermöglicht die Integration in engsten Maschinenumgebungen
  • Die präzise robuste Hintergrundausblendung gewährleistet die zuverlässige Detektion von Objekten aller Art unabhängig der Oberfläche und Beschaffenheit
  • Präzise und wiederholgenaue Schaltpunkte < 1mm
  • Optimaler Arbeitsabstand von 15 mm bis 30 mm
Produktfamilie MultiPulse
Umschalten auf Autopilot
  • Objektdetektion und Sensorüberwachung
  • Verifizierung, dass das Objekt anwesend ist und keine Sensorfehlfunktion vorliegt
  • Das platzsparende Miniaturgehäuse ermöglicht die Integration in engsten Maschinenumgebungen
  • Die präzise Hintergrundausblendung gewährleistet die zuverlässige Detektion von Objekten aller Art unabhängig von Oberfläche und Beschaffenheit
  • Arbeitsbereich von 3 bis 150 mm
  • Verschiedene Varianten mit und ohne Einstellung, linienförmigem Lichtfleck und Fensterfunktion (30 mm ... 150 mm) sind verfügbar

Treffer 1 - 8 von 8

Nach oben