Kontakt
Feedback

6 Treffer:

Treffer 1 - 6 von 6

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie GR18S
Rund, kurz und wirtschaftlich unschlagbar
  • Kostengünstiger zylindrischer M18-Sensor in besonders kurzer Bauform
  • Fünf unterschiedliche Gehäusebauformen
  • Ausführungen in Kunststoff oder Metall, mit axialer oder radialer Optik
  • Sehr helle und gut sichtbare PinPoint-LED
  • Potentiometer zur Einstellung der Schaltschwelle (typabhängig)
  • Spezielle Fully-Flush-Variante aus Metall
  • Sehr gut sichtbare Statusanzeige
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie V18 Laser
Laser-Sensor im zylindrischen M18-Gehäuse
  • Lasersende-LED im zylindrischen M18-Gehäuse
  • Laserklasse 1
  • Schnelle Reaktionszeiten
  • Axialer oder radialer Optikausgang
  • Langlebiges Metallgehäuse
  • Schutzart IP67
  • Kleiner sichtbarer Lichtfleck zur Detektion kleiner Objekte
Produktfamilie V18V
Zylindrische photoelektrische Sensoren mit Touch-Teach für den Wash-Down-Bereich
  • Zylindrische photoelektrische Sensoren im M18-Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP69k
  • Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel, zertifiziert durch unabhängige Institute
  • Erweiterter Temperaturbereich: +85° C (langfristig), +100° C (15 min. kurzfristig)
  • Touch-Teach-Funktion zur Einstellung
  • Alle Materialien, einschließlich Gehäuse, LED und Linse sind beständig gegen Chemikalien
  • Schutzklasse IP69k und IP68 gemäß DIN40050
  • Lasergravierte Teilenummern
  • Zertifiziert nach ECOLAB und JohnsonDiversey
Produktfamilie GR18
Rund, wirtschaftlich unschlagbarer Standard
  • Kostengünstige zylindrische M18-Sensoren in Standardgehäusebauform
  • Auswahl an Kunststoff- und Metallgehäusevarianten mit geradem Optikausgang
  • Sehr helle und gut sichtbare PinPoint-LED
  • Sehr gut sichtbare Statusanzeige
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie SureSense
Sichere Detektion von Objekten jeglicher Art
  • Das flexibelste und kompletteste Portfolio an Hybridsensoren
  • Neue und intuitive Lichtleiste
  • Branchenweit beste Hintergrundausblendung
  • Erkennung transparenter Objekte mit AutoAdapt-Technologie
  • VISTAL-Gehäuse
Produktfamilie V180-2
Nicht nur wirtschaftlich eine runde Sache
  • Kostengünstiger zylindrischer M18- Sensor
  • Hohe Reichweiten von 100 mm, 400 mm, 800 mm (Reflexions-Lichttaster), 300 mm (Reflexionslichttaster mit HGA), 6 m (Reflexions-Lichtschranke) und 20 m (Einweg-Lichtschranke)
  • Helle Statusanzeige mit 360° Sichtbarkeit
  • Breites Produktportfolio löst ein breites Spektrum von Anwendungen
  • Hohe Schaltfrequenzen von bis zu 1.000 Hz
  • Verfügbar im Metall- und Kunststoffgehäuse
  • Optikachse wahlweise axial oder radial (90°)

Treffer 1 - 6 von 6

Nach oben