Kontakt
Feedback

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie W24-2
Multifunktionale und robuste Sensorik für den rauen Industrieeinsatz
  • Robustes Gehäuse aus Zink-Druckguss mit IP 69K Schutzklasse
  • Bedienelemente geschützt unter einer Haube
  • Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit der Lichttaster
  • Umschaltbar: PNP/NPN und hell/dunkelschaltend
  • DC- oder DC/AC-Version mit UL-Zulassung
  • Optional: Testeingang, Zeitstufen, Verschmutzungsmeldung am Alarmausgang, Frontscheibenheizung, auch in leistungsstarker Variante
  • M12-Stecker oder M16-Verschraubung: um 90° drehbar
Produktfamilie W24-2 Ex
Detektieren und sicher schalten im Ex-Bereich (Gas)
  • Kennzeichnung: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 gemäß Richtlinie 2014/34/EX/EU (ATEX)
  • Entspricht Kategorie 2G
  • Schaltausgang: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12-Stecker oder M16-Verschraubung: um 90° drehbar
  • Robustes Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Präzise Hintergrundausblendung

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben