Kontakt
Feedback

21 Treffer:

Treffer 1 - 21 von 21

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie W4S-3 Glass
Sie werden kein Objekt finden, das der Sensor nicht erkennt
  • Kontinuierliche Nachführung der Schaltschwelle bei Verschmutzung
  • Autokolli-Einlinsen-System
  • Einfache Einstellung via Teach-in- Taste, Leitung oder IO-Link
  • Kleiner, gut sichtbarer, scharf abgegrenzter Lichtfleck dank PinPoint-Technologie lässt große Reservefaktoren bei Verwendung von kleinen Reflektoren zu
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Zuverlässige Glaserkennung
  • Hygienisches Edelstahlgehäuse und –zubehör (316L/1.4404)
  • Hygienegerechte Montage mittels M12-Adaptergewinde oder D12-Adapterschaft
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Alle Varianten bieten einen laserähnlichen Lichtspot durch die Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit einer neuen revolutionären Teach-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
Produktfamilie W4S-3 Inox Hygiene
Zuverlässig, robust und vielseitig
  • Hygienisches Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Hygienegerechte Montage mittels M12-Adaptergewinde oder D12-Adapterschaft
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit revolutionärer Teach-in-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W4S-3 Inox
Zuverlässig, robust und vielseitig
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Robustes und rostfreies Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit revolutionärer Teach-in-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W2S-2
Ultraklein und ultrastark
  • Taster mit Hintergrundausblendung ohne nennenswerte Schwarz-Weiß-Verschiebung
  • PinPoint-2.0-LED mit hohen Schaltabständen und hohen Reservefaktoren
  • Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten dank scharf abgegrenzter, laserähnlicher oder linienförmiger Lichtflecke
  • Erkennung hochtransparenter und spiegelnder Objekte mit Taster mit V-Optik
  • Reflexions-Lichtschranke mit Autokollimation und gut sichtbarem Lichtfleck
Produktfamilie W4S-3
Komplette Familie mit Best-in-class- Funktionalitäten
  • Bester HGA-Taster seiner Klasse
  • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-Technologie in allen Varianten
  • HGA-Taster mit laserähnlichem Lichtfleck für präzise Detektionsaufgaben
  • Zuverlässige Einstellung mittels 5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, Teach-in über Leitung oder IO-Link
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie G2S
Könner ohne Platzangst
  • Komplette Lichtschranken-Produktfamilie im bewährten Sensordesign
  • Einstellbarer HGA-Lichttaster mit einem Schaltabstand bis 120 mm
  • Optische Leistungsdaten in Bezug auf Schaltabstand und Robustheit weit über dem Marktstandard
  • Zuverlässige Erkennung tiefschwarzer, schlecht remittierender und spiegelnder Objekte
  • Um hohe Schaltabstände und zuverlässige Objekterkennung zu gewährleisten, verfügen alle Varianten über eine PinPoint-LED
Produktfamilie W4SL-3
Laserpräzision für kleinste und transparente Objekte
  • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1
  • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung von transparenten und nicht transparenten Objekten
  • Schaltabstände von 25 mm bis 60 m
  • Neuste SICK-spezifische ASIC- und Lasertechnologie mit zweiter Sende-LED für hervorragende Hintergrundausblendung und Fremdlichtsicherheit
  • Einstellung wahlweise über Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung oder IO-Link
Produktfamilie W2SG-2
Erkennt selbst das Nichts
  • Überragendes Größen-Schaltabstands-Verhältnis
  • Hohe Schaltpunktgenauigkeit
  • Teach-in-Funktionen ermöglichen zuverlässige und stabile Einstellungen
  • Automatische Schaltschwellennachführung (AutoAdapt)
  • Einlinsen-Autokollimationsprinzip für die Sicht durch Blenden und Bohrungen
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W4-3
Komplette Familie mit Best-in-class- Funktionalitäten
  • Bester HGA-Taster seiner Klasse
  • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-Technologie in allen Varianten
  • HGA-Taster mit laserähnlichem Lichtfleck für präzise Detektionsaufgaben
  • Zuverlässige Einstellung mittels 5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, Teach-in über Leitung oder IO-Link
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W4-3 PTFE
Da brennt nichts an. Der teflonummantelte Rundumschutz für Sensor und Kabel
  • Robuste Teflonummantelung von Sensor und Kabel für den direkten Einsatz in aggressivster Umgebung
  • Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Einstellung des Schaltabstands über Teach-Leitung
  • Als HGA- und Einwegsystem verfügbar
Produktfamilie W4-3 Glass
Sicher transparente Objekte erkennen
  • Schnelle und zuverlässige Einstellung via Teach-in-Taste
  • Kontinuierliche Schaltschwellennachführung zur Erkennung von Objekten unter sich stetig ändernden Bedingungen wie Temperatur, Verschmutzung und Abnutzung des Reflektors
  • Varianten ohne Polfilter zur besseren Erkennung von depolarisierneden Objekten wie PET-Flaschen, CD-Hüllen und in Folie eingeschweißten spiegelnden Objekten
Produktfamilie W4SL-3H
Lasertechnik und Edelstahl sauber kombiniert
  • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
  • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1
  • Neuste SICK-spezifische ASIC- und Lasertechnologie für hervorragende Hintergrundausblendung und Fremdlichtsicherheit
  • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung von transparenten und winzigsten, nicht transparenten Objekten
  • ECOLAB-zertifiziert, auf IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K getestet
  • IO-Link (optional)
Produktfamilie W4S-3 Inox Glass
Zuverlässige Glaserkennung
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Robustes und rostfreies Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Modernste elektrische Anschlüsse, wie 100 % dichter M12-Stecker mit Pinverguss
  • Alle Varianten bieten einen laserähnlichen Lichtspot durch die Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit einer neuen revolutionären Teach-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Kontinuierliche Schaltschwellennachführung zur Erkennung von Objekten unter sich stetig ändernden Bedingungen
Produktfamilie G6

Weit über dem Standard

Global Sensor – der wirtschaftliche Weg zur Business Class

  • PinPoint-LED für einen sehr hellen und präzisen Lichtfleck
  • Robuste Metalleinsätze mit Innengewinde
  • SICK-ASIC, die Essenz aus jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren
  • Große und bedienerfreundliche Einstellschrauben
  • Helle und großflächige Anzeige-LEDs
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie W2 Flat
Subminiatur-Lichtschrankenfamilie: super klein, super flach, super stark
  • Der kleinste Taster der Welt
  • Kein externer Verstärker notwendig
  • Erkennt auch transparente und spiegelnde Objekte
  • Robuste Gehäuse mit metallverstärkten Befestigungsbohrungen
Produktfamilie W4SLG-3H
Detektiert alle Objekte in rauester Umgebung
  • Edelstahlgehäuse mit Hygienedesign
  • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1, ohne Blindbereich
  • Neuste SICK-spezifische ASIC- und Lasertechnologie für hervorragende Hintergrundausblendung und Fremdlichtsicherheit
  • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, IP68 und IP69K getestet
  • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung von transparenten und winzigsten, nicht transparenten Objekten
  • IO-Link (optional)
Produktfamilie W4SL-3V
Der neue Maßstab für optische und mechanische Robustheit
  • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1
  • Edelstahlgehäuse mit Washdown-Design
  • Neuste SICK-spezifische ASIC- und Lasertechnologie für hervorragende Hintergrundausblendung und Fremdlichtsicherheit
  • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung von transparenten und winzigsten, nicht transparenten Objekten
  • ECOLAB-zertifiziert, auf IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K getestet
  • IO-Link (optional)
Produktfamilie W4SLG-3
Umschaltbar für alle Objekte
  • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1
  • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung transparenter und winzigster nicht transparenter Objekte
  • Automatische Anpassung an veränderte Lichtverhältnisse mit automatischer Schaltschwellennachführung
  • Schaltabstände von bis zu 4,5 m
  • Kein Blindbereich durch Autokollimationsoptik
  • Einstellung wahlweise über Teach-in-Taste, Potentiometer, Leitung oder IO-Link
Produktfamilie W4SLG-3V
Detektiert alle Objekte in rauester Umgebung
  • Präziser Laserlichtfleck, Laserklasse 1, ohne Blindbereich
  • Edelstahlgehäuse mit Washdown-Design
  • Neuste SICK-spezifische ASIC- und Lasertechnologie für sehr gute Hintergrundausblendung und Fremdlichtsicherheit
  • ECOLAB-zertifiziert, auf IP66, IP67, IP68 und IP69K getestet
  • Per Teach-in-Taste umschaltbar zwischen Erkennung von transparenten und winzigsten, nicht transparenten Objekten
  • IO-Link (optional)
Produktfamilie W8 Inox
Minimaler Aufwand bei maximaler Widerstandsfähigkeit und Varianz
  • Robustes Edelstahlgehäuse 1.4404/316L mit Schutzart IP 69K
  • Frontscheibe aus thermisch und chemisch beständigem Hochleistungskunststoff PPSU
  • Bedienelement aus mechanisch stabilem Hochleistungskunststoff PEEK
  • Materialien mit FDA-Zulassung
  • Scharf abgegrenzter, gut sichtbarer Lichtfleck
  • M3-Befestigungsgewinde und Edelstahl-Haltewinkel (1.4301/304) im Lieferumfang
  • Diese Produktfamilie wurde abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen

Treffer 1 - 21 von 21

Nach oben