Lösungen mit künstlicher Intelligenz – die wahre Kraft der Automatisierung

Künstliche Intelligenz kann unterschiedliche Dinge bedeuten

Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze. Wir liefern Ihnen mit vielen Anwendungen der KI den Schlüssel zum Eintritt in eine neue Ära der Sensorintelligenz. Damit bekommen Sie die Möglichkeit, anspruchsvollere Aufgaben zu lösen, sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen, einfacher Muster zu erkennen – schneller und zuverlässiger als je zuvor. Wertvolle Daten werden von unseren Sensoren gesammelt und von unseren Algorithmen interpretiert. Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen und optimieren Sie so Ihre Arbeitsabläufe.

Das volle Potenzial intelligenter Sensoren mit Deep-Learning-Lösungen ausschöpfen

Deep Learning ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Dabei ahmen Computer menschliche Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse nach. Unsere Deep-Learning-Lösungen helfen Ihnen, präziser, flexibler und letztlich erfolgreicher zu sein. Wir geben Ihnen den Schlüssel zum bestmöglichen Nutzen für Ihre technischen Herausforderungen.

 

Lassen Sie sich von unseren Anwendungsbeispielen inspirieren

Artificial Intelligence Image 1

Automatischer Programmwechsel an der Flaschenreinigungsmaschine

Flaschenreinigungsmaschinen in der Getränkeindustrie müssen erkennen, ob sie neues oder zurückgegebenes Glas reinigen. Die Auswahl des entsprechenden Programms erfolgte bisher manuell, um mögliche Ausfallzeiten zu vermeiden. Durch den Einsatz der 2D-Vision-Kamera InspectorP62x in Kombination mit der Intelligent Inspection SensorApp wird nun die Klassifizierung von Flaschen in Neu- oder Altglas im Einlaufbereich der Reinigungsmaschine einfach automatisiert durchgeführt.

Erfahren Sie mehr über die Anwendung

Artificial Intelligence Image 2

Hoher Ertrag bei der automatisierten Holzbearbeitung

Natürlich gewachsene Produkte sind mit herkömmlicher regelbasierter maschineller Bildverarbeitung nur schwer zu klassifizieren. Die Deep-Learning-Technologie eignet sich gut für die Klassifizierung der Jahresringstruktur in der Holzindustrie. Mit der 2D-Vision-Kamera InspectorP62x in Kombination mit der Intelligent Inspection SensorApp gelingt das Ausrichten von Holzplatten in einem automatisierten Prozess für höchstmöglichen Ertrag.

Erfahren Sie mehr über die Anwendung

Artificial Intelligence Image 3

Qualitätskontrolle in der Jalousienproduktion

Fensterjalousien werden mit Schaumstoff gefüllt, um Geräusche zu reduzieren, die z. B. durch Regen verursacht werden. Die Ausdehnung des Schaums während des Herstellungsprozesses kann unvollständig sein, was eine visuelle Inspektion der Schnittflächen erforderlich macht. Mit dStudio und einigen repräsentativen Lernbildern ist es ein Leichtes, ein neuronales Netz zu erstellen, das einen SICK-Sensor für diese Aufgabe befähigt. Die Software lernt auf menschenähnliche Weise, selbstständig zwischen einer homogenen Schaumfüllung und einer unvollständigen Füllung an der Schnittfläche zu unterscheiden.

Erfahren Sie mehr über den digitalen Service dStudio

Artificial Intelligence Image 4

Qualitätskontrolle von glänzenden
Objekten in der Produktmontage

Stark reflektierendes Material ist eine echte Inspektionsherausforderung für herkömmliches, regelbasiertes maschinelles Sehen. Deep Learning ist für diese Art von Anwendungen geeignet, bei denen die Objekte glänzend sind und einige natürliche Abweichungen aufweisen. Zu montierende Teile können fehlen oder falsch platziert sein, wie z. B. Schraubengewinde bei der Montage eines Produkts. Die Klassifizierung von montierten Teilen mit glänzender Oberfläche kann durch die Verwendung einer InspectorP62x-Kamera zur Bilderfassung zusammen mit der Intelligence Inspection SensorApp erfolgen.

Erfahren Sie mehr über die SensorApp

Artificial Intelligence Image 5

Genaue Lage der Fische in der
Produktion erkennen

Objekte mit geringen Unterschieden innerhalb einer Klasse sind mit herkömmlichem, regelbasiertem maschinellen Sehen nur schwer zu differenzieren. Deep Learning ist gut geeignet, um die genaue Lage von Fischen auf dem Förderband zu erkennen und zu klassifizieren. Mit der InspectorP62x 2D-Vision-Kamera in Kombination mit der Intelligent Inspection SensorApp ermöglicht das Erkennen der exakten Position eine genaue und automatisierte Verarbeitung der Fische.

Erfahren Sie mehr über Intelligente Inspektion

Artificial Intelligence Image 8

Erstellen Sie Ihre eigene SensorApp mit SICK AppSpace

Das SICK AppSpace Eco-System bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene SensorApp zu erstellen, die genau Ihren Anforderungen entspricht. Sie können zum Beispiel eine SensorApp erstellen, die in einem homogenen Schüttgut nach Fremdkörpern sucht. Deep Learning ermöglicht Ihnen nicht nur die Lösung eines solchen spezifischen Anwendungsfalls. Geben Sie Ihre Lösung einfach weiter. So kann Ihr Endkunde, Ihre Lösung einfach an jede ähnliche Anwendung anpassen.

Erfahren Sie mehr über SICK AppSpace

Artificial Intelligence Image 6

Inspektion der Lötstelle

Die Inspektion von Lötstellen kann schwierig sein. Faktoren wie Oberflächenreflexionen und eine große Varianz des visuellen Erscheinungsbildes sind eine große Herausforderung. Wenn Sie anhand von Beispielbildern erklären können, wonach zu suchen ist, liefert Deep Learning nicht nur hohe Erkennungsgenauigkeiten, sondern erleichtert und beschleunigt auch die Entwicklung Ihrer Lösung erheblich. Mit dStudio und repräsentativen Lernbildern ist es ein Leichtes, ein neuronales Netz zu erstellen, das einen SICK-Sensor für diese Aufgabe befähigt.

Erfahren Sie mehr über Deep Learning

Lösungsportfolio künstliche Intelligenz

SICK AppSpace Artificial Intelligence
Künstliche Intelligenz für SICK-Sensoren
Deep Learning
 
Training von neuronalen Netzwerken zur Klassifizierung von Bildern

dStudio

Deep Learning Classification License

Classification License

SICK AppSpace SensorApps
Löst komplexe Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung mit Deep Learning
Intelligent Inspection
SICK Lifetime Services

Gold Deep Learning Starter Package

2D Machine Vision
Leistungsstarker 2D-Vision-Sensor für enge Bauräume
InspectorP61x
All-in-One-Vision-Sensor mit elektrischer Fokuseinstellung und robustem Gehäuse
InspectorP62x
All-in-One-Vision-Sensor mit flexibler Optik und robustem Gehäuse
InspectorP63x
Schnell und flexibel – für Inspektionsaufgaben mit hoher Geschwindigkeit
InspectorP64x
Schnell und flexibel – für Inspektionsaufgaben mit großer Reichweite
InspectorP65x
Explore our Deep Learning with dStudio for free
Explore our Deep Learning with dStudio for free

Deep Learning mit dStudio kostenlos ausprobieren

Jetzt testen

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Machine Vision

Industrielle Bildverarbeitungslösungen eignen sich ideal für automatische Inspektions- und Messaufgaben.

Erfahren Sie mehr

SICK mailing teaser
SICK mailing teaser

Abonnieren Sie unsere Mailingserie Vision und erhalten Sie wertvolle Informationen zum Thema

Mailingserie abonnieren