Kontakt
Feedback

IMI: Robuste Ganzmetallsensoren

Hart, härter, am härtesten.

Anspruchsvollen Applikationen mit mechanischen und chemischen Belastungen wie z. B. Stößen oder Reinigungsprozessen mit aggressiven Medien stellen eine große Herausforderung für handelsübliche Sensoren dar. Nicht so für SICKs Ganzmetallsensor IMI. Durch sein geschlossenes, komplett aus Edelstahl gefertigtes Gehäuse, trotzt er diesen Einsatzbedingungen mit Leichtigkeit, wodurch er zurecht den Rang des Härtesten und Robustesten seiner Art innehält. Große Schaltabstände und die Kommunikation via IO-Link ermöglichen eine hohe Prozessstabilität und Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitig flexibler und kostenoptimierter Realisierung von Applikationslösungen.

Produktauswahl

Induktive Sicherheitsschalter

Sichere Positionsüberwachung bis PL e

Für sichere Positionsüberwachung, z. B. in Robotik- und FTF-Anwendungen, spielen die kompakte Bauform und die flexible Anschlusstechnik der induktiven Sicherheitsschalter von SICK eine entscheidende Rolle. Sie sind nicht nur klein und vielseitig, sondern arbeiten auch berührungslos und daher besonders verschleißarm.

Produktauswahl

Induktive Näherungssensoren

Bereit für jede Aufgabe. In jeder Umgebung.

Egal welche Aufgabe, ob Erfassen, Zählen oder Positionieren: SICKs induktive Näherungssensoren erfassen die Anwesenheit und den Abstand metallischer Gegenstände mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit – und das praktisch verschleißfrei und unabhängig von Umgebungseinflüssen.

Mit neuster ASIC-Technologie arbeiten SICK Sensoren wesentlich präziser als handelsübliche, diskret aufgebaute Geräte. Präzision, höchste Verfügbarkeit und lange Lebensdauer sind die wichtigsten Anforderungen die wir an unsere induktiven Sensoren stellen.

mehr

Sensoren mit 3-fachem Schaltabstand

Stabile Prozesse und hohe Anlagenverfügbarkeit dank 3xSn

Das die Reichweite von induktiven Näherungssensoren nur auf wenige Millimeter begrenzt ist, gehört bei SICK zur Vergangenheit an. Das Stichwort lautet 3xSn: Sensoren mit extremer Reichweite über mehrere Zentimeter. Egal für welchen Anwendungsbereich, ob im industriellen Umfeld, Maschinenbau oder Nahrungsmittelbereich: Sparen Sie Bauraum in der Maschine durch die Nutzung kleinerer Sensoren bei identischem Schaltabstand von größeren Standard-sensoren. Oder verringern Sie die Gefahr mechanischer Beschädigung, durch die weiter entfernte Montage des Sensors zum Erfassungsobjekt und sichern Sie sich dadurch stabile Prozesse und hohe Anlagenverfügbarkeit.

Produktauswahl

IMS: Robuste Sensoren für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen

Maximale Einsatzzeiten Ihrer Maschine

Die induktiven Näherungssensoren IMS verbinden bewährte robuste SICK-Mechanik mit fortschrittlicher Elektronik. Mit der E1-Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt sind die Sensoren optimal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen geeignet. Schutz gegen Load Dump, hohe elektromagnetische Verträglichkeit, ein großer Spannungs- und Temperaturbereich sowie die extreme Robustheit und Dichtigkeit der IMS Baureihe gewährleistet die optimale Funktionalität bei jeder Witterung und sorgt für maximale Einsatzzeiten der mobilen Arbeitsmaschine.

Produktauswahl

Smart Sensors

Informationslieferanten für Industrie 4.0

Smart Sensors generieren und empfangen Daten und Informationen, die über die klassischen Schaltsignale oder gemessenen Prozessgrößen hinausgehen. Damit ermöglichen sie erhebliche Effizienzsteigerungen, mehr Flexibilität und bessere Planungssicherheit für eine vorausschauende Anlagenwartung.

mehr
IMI: Robuste Ganzmetallsensoren
Induktive Sicherheitsschalter
Induktive Näherungssensoren
Sensoren mit 3-fachem Schaltabstand
IMS: Robuste Sensoren für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
Smart Sensors

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

Filtern nach:

1.402 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 1402

1071840
IQG
Induktive Näherungssensoren
  • Schaltabstand Sn: 20 mm
  • Einbau in Metall: Bündig
  • Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Schließer
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071843
IQG
Induktive Näherungssensoren
  • Schaltabstand Sn: 20 mm
  • Einbau in Metall: Bündig
  • Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Schließer
  • Anschlussart: Klemmenanschluss
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071553
IQG
Induktive Näherungssensoren
  • Schaltabstand Sn: 20 mm
  • Einbau in Metall: Bündig
  • Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Antivalent
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071552
IQG
Induktive Näherungssensoren
  • Schaltabstand Sn: 40 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Antivalent
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071850
IQG
Induktive Näherungssensoren
  • Schaltabstand Sn: 40 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Schließer
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071851
IQG
Induktive Näherungssensoren
  • Schaltabstand Sn: 40 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Schließer
  • Anschlussart: Klemmenanschluss
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071218
IME
Induktive Näherungssensoren
  • Gehäusebauform: Kurzbauform
  • Schaltabstand Sn: 6 mm
  • Einbau in Metall: Quasi bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Schließer
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
1071242
IME
Induktive Näherungssensoren
  • Gehäusebauform: Standard
  • Schaltabstand Sn: 10 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Schließer
  • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 8 von 1402

Vorteile

Zuverlässig, leistungsstark, robust. Induktive Näherungssensoren von SICK

Induktive Näherungssensoren sind millionenfach in nahezu allen industriellen Bereichen im Einsatz. Sie detektieren berührungslos Metallobjekte und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und äußerste Robustheit aus. Mit modernster ASIC-Technologie bieten die Sensoren von SICK höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Egal ob zylinder- oder quaderförmige Sensoren mit einfachem, zweifachem oder dreifachem Schaltabstand sowie spezielle Sensoren für den Ex-Bereich oder raue Umgebungen – SICK bietet immer die passende Lösung für Ihre Anforderungen. Somit werden branchenspezifische und individuelle Automatisierungsaufgaben intelligent und zuverlässig.

Umfassende Auswahl

Ob Klein oder groß, zylindrisch oder quaderförmig: SICKs umfassendes Portfolio an induktiven Näherungssensoren bietet den passenden Sensor für jede Anwendung. Wählen Sie aus einer Vielzahl unterschiedlicher Bauformen und Materialien wie Edelstahl, VISTAL®, Metall, Kunststoff oder PTFE-Beschichtung. Auch bei der elektrischen Ausführung und der Anschlusstechnik stehen Ihnen verschiedene im industriellen Umfeld gängige Varianten zur Verfügung. Und sollte doch einmal nicht der passende Sensor dabei sein, bietet SICK, selbst bei spezifischen Kundenwünschen, schnell und unkompliziert maßgeschneiderte Sensorlösungen an.

Zuverlässige Detektion bei allen Einsatzbedingungen

Egal, welche noch so rauen Einsatzbedingungen vorherrschen: Induktive Näherungssensoren von SICK arbeiten stets zuverlässig. Sie liefern sichere Detektionsergebnisse auch unter den härtesten Bedingungen. Dank ihrer extrem robusten Bauweise stecken sie hohe mechanische Beanspruchungen durch Schock oder Vibration weg und sind auch sicher vor elektromagnetischen Störungen. Ob Staub, Schmutz, extreme Temperaturen oder Temperaturwechsel, feuchte und nasse Umgebungen oder bei Kontakt mit Chemikalien wie Reinigungsmitteln: Auf Sensoren von SICK können Sie vertrauen.

Präzise, leistungsstark und kommunikationsfreudig

Dank neuster SICK-ASIC-Technologie gehören fehlerhafte Prozesse der Vergangenheit an. Sensoren mit dieser Technologie sind leistungsfähiger als je zuvor. Egal ob einfacher oder bis zu vierfacher Schaltabstand, SICKs induktive Näherungssensoren detektieren mit höchster Präzision sicher und zuverlässig. SICK geht täglich auch immer weiter in Richtung Zukunft. Erweitere Diagnosemöglichkeiten sowie Kommunikation via IO-Link 1.1 machen die Sensoren zum Datenlieferant von Industrie 4.0. Dank intelligenter Sensorik können komplexe Aufgabenstellungen die bislang in der Steuerung gelöst wurden, einfach und direkt im Sensor realisiert werden. Dies vereinfacht vorausschauende Wartungen und reduziert Maschinenstillstandszeiten.

Nach oben