Kontakt
Feedback

Barcodescanner

Intelligente Lösungen für Logistik und Automation

SICK-Barcodescanner beschleunigen Logistik und Automation. Die exzellenten Leseeigenschaften sichern den Prozessfluss auch bei schlechten bzw. beschädigten Barcodes. Die hohe Scan-Frequenz erlaubt dabei hohe Prozessgeschwindigkeiten. Auch einfache Vernetzbarkeit und hoher Bedienkomfort bieten Vorteile im Betrieb. Die kompakte Anschlusstechnik spart Platz und Kosten. Das SICK-Barcode-Produktportfolio bietet für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung.

Filtern nach:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 Treffer:

Treffer 1 - 9 von 9

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie CLV69x
Flexibel und leistungsstark auf höchstem Niveau
  • Erweiterte Code-Rekonstruktionstechnologie SMART+
  • Neuartige Anschlusstechnik mit integriertem Parameterspeicher
  • CAN, Ethernet und D-Sub integriert (abhängig vom verwendeten Cloningstecker)
  • Höchste Schärfentiefe durch Autofokusfunktion in Echtzeit
  • Einheitliche sowie bedienungsfreundliche GUI „SOPAS ET“
  • Integriertes Tracking ohne Verwendung eines zusätzlichen Systemcontrollers
  • Flexible Sortier- und Filterfunktion
  • Integrierter LED-Bargraph mit Bedienfeld
Produktfamilie CLV61x Dual Port
Der Profi im Net
  • Einfache PROFINET-Anbindung
  • Kaum Verkabelungsaufwand durch Linien- und Ringtopologien
  • PROFINET mit integriertem Switch (Dual Port)
  • Optimales Lesefeld für Applikationen in der Intralogistik
  • Kompakte Bauform
  • USB-Schnittstelle oder MicroSD-Speicherkarte
  • Scanfrequenz auf bis zu 1.000 Scans pro Sekunde einstellbar
Produktfamilie CLV60x
Zuverlässige Leseleistung bei kleinstem Bauraum
  • Große Lesefeldhöhe schon bei 30 mm Leseabstand
  • 2-KPixel-CMOS-Technologie
  • LED-Statusanzeige aus fast allen Richtungen erkennbar
  • Anpassung an Kundenwünsche als optionaler Service
  • 750 Hz Scanfrequenz
  • Lesefenster stirnseitig oder seitlich
Produktfamilie CLV65x
Immer im (Auto-) Fokus
  • Extrem hohe Schärfentiefe durch Autofokus-Funktion in Echtzeit
  • Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Integrierter Webserver für Diagnosedaten und Netzwerküberwachung
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Integrierter LED-Bargraph
Produktfamilie CLV63x
Intelligente Scannerlösung für Logistik und Automation
  • Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
  • Integrierter LED-Bargraph
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar
Produktfamilie CLV62x
Leistungsstarker Scanner – flexibler Einsatz
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • SMART620-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Hohe Scanfrequenz bis 1.200 Hz
  • Kleine Bauform
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar
  • Schutzart IP 65 oder IP 69K (typabhängig)
Produktfamilie CLV61x
Zuverlässige Decodierung, einfache Integration
  • Optimiertes Lesefeld für Applikationen in der Intralogistik
  • Verfügbar mit SICK CAN Sensor Network
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen Produkte von SICK
  • Verfügbar in verschiedenen Varianten (CAN, Feldbus), um nahezu jede Applikation zu lösen
  • Einstellbare Scanfrequenz von bis zu 1000 Scans pro Sekunde
  • Kleine Bauform
Produktfamilie CLV50x
Klein, einfach, zuverlässig – die Mini Line
  • Sehr kompakte Bauform
  • Sehr geringes Gewicht
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes
  • Verfügbar als RS-232- (offenes Leitungsende) und als USB-Variante
  • Integrierter Funktionstaster
  • Ein Triggereingang und zwei Digitalausgänge für Goodread/Noread (nur bei RS-232-Variante)
  • CLV505 auch als Rasterversion verfügbar
Produktfamilie CLV64x
Dynamische Vielseitigkeit
  • Große anpassbare Schärfentiefe durch die dynamische Fokusverstellung
  • Integrierte Funktionstasten z. B. zum Starten von Auto-Setup oder Lesequalitätsauswertung
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET und EtherNet/IP on board. Kein zusätzliches Ethernet-Gateway nötig (bei Anschlussart “Ethernet”)
  • Gesteigerte SMART-Code-Rekonstruktion
  • Hochflexible Sortier- und Filterfunktionen
  • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen SICK-Produkte
  • Integrierter LED-Bargraph
  • Erweiterte Ferndiagnose- und Netzwerküberwachungsfunktionen über Ethernet verfügbar

Treffer 1 - 9 von 9

Nach oben