Gastransmitter
TRANSIC100LP

Die richtige Nase für Sauerstoff

Ihr Nutzen

  • Misst in Echtzeit direkt im Prozess
  • Leichte Installation und Bedienung
  • Selbstdiagnose mit Wartungsanzeige
  • Geringe Anforderungen an die Gasaufbereitung
  • Niedrige Betriebskosten: keine Verbrauchsstoffe und kein Spülgasverbrauch
  • Robust: misst auch in verunreinigten Gasen zuverlässig

Übersicht

Die richtige Nase für Sauerstoff

Sauerstoff im Prozess zu messen kann ganz einfach sein. Der TRANSIC100LP von SICK ist der robuste Transmitter, der durch Laserspektroskopie (TDLS - Tunable Diode Laser Spectroscopy) zuverlässig O2 misst. Eine Technologie, die bisher eher in der Hightech-Analysenwelt zu Hause war, kommt nun in einem Feldinstrument zum Einsatz: preislich attraktiv, einfach zu installieren, langlebig, wartungsarm und in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar.

Auf einen Blick
  • O2-Transmitter, der auf leistungsfähiger Laserspektroskopie (TDLS) basiert
  • Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (FM-, ATEX- und IECEx-Zulassung)
  • In-situ-Messung direkt im Prozess oder extraktiv mit Messgaszelle (Option)
  • Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen ausgelegt
  • Kompaktes Design und sehr einfache Bedienung
  • Langzeitstabil
  • Keine bewegten Teile

Zubehör

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • System TRANSIC100LP

    System TRANSIC100LP

    MessgrößenO2
    MessprinzipienDiodenlaser-Spektroskopie (TDLS)
    Messbereiche
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Einstellzeit (t90)
    ≤ 10 s
    Genauigkeit
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Nullpunktdrift
    ± 0,1 Vol.-%: pro Jahr
    Prozesstemperatur
    –20 °C ... +80 °C
    Prozessdruck
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Umgebungstemperatur
    –20 °C ... +60 °C
    Lagertemperatur
    –30 °C ... +80 °C
    Ex-Zulassungen
    IECExSende-Empfangseinheit: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Anschlusseinheit TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXSende-Empfangseinheit: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Anschlusseinheit TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (US/CA)Sende-Empfangseinheit: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    Messlanze: Class I, Division 1 + 2, Group A, B, C, D T4
    Elektrische SicherheitCE, FM
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge

    1 Ausgang aktiv:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω

    1 Ausgang aktiv:
    0/4 ... 20 mA, 200 Ω
    Nur bei der ATEX/IECEx-Ausführung TRANSIC151LP

    Digitalausgänge

    1 Relaiskontakt:
    30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 NAMUR-Ausgang:
    Nur bei der ATEX/IECEx-Ausführung TRANSIC151LP

    Kommunikationsschnittstelle

    Seriell

    USB

    BemerkungNicht bei der ATEX/IECEx-Ausführung
    Nicht für Ex-Anwendungen zugelassen
    Art der FeldbusintegrationRS-232
    RS-485
    FunktionProprietäre Service-Schnittstelle
    Anzahl1
    Abmessungen (B x H x T)
    Die Abmessungen sind variabel. Details siehe Maßzeichnungen.
    Gewicht
    2,2 kg
    Material, medienberührtEdelstahl 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, Polymer-Schutzschicht
    Montage

    Flansch zur direkten Installation im Prozess

    Wandhalter für Umgebungsluftmessungen

    Wandhalter für Messung mittels Messgaszelle

    Energieversorgung
    Spannung24 V DC
    TRANSIC151LP 21,6 V DC ... 26,4 V DC
    SpannungBei ATEX/IECEx-Ausführung über Anschlusseinheit TSA151, ein PELV-Netzteil ist zwingend erforderlich
    Stromaufnahme≤ 500 mA
    Leistungsaufnahme≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    KorrekturfunktionenJustierung mit Umgebungsluft oder Prüfgasen
    KontrollfunktionenVerschmutzungskontrolle
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads