Zubehör
Adapter

FX3-MOC Y-CABLE
2121172
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieSonstige Adapter
      Anschlussart Kopf AStecker, Micro D-Sub, 15-polig, gewinkelt
      Anschlussart Kopf B2 x Dose, M12, 8-polig, gerade
      Verriegelung SteckverbinderSchraubbarer Anschluss
      Anschlussleitung1 m, Details siehe Maßzeichnungen, PVC
      LeitungsmaterialPVC
      LeitungsfarbeSchwarz
      Leiterquerschnitt

      AWG28

      AWG26

      Leitungsdurchmesser6,6 mm, 6,2 mm
      GehäusematerialKunststoff/Metall
      GehäusefarbeSchwarz
      Material, RändelmutterStahl
      SchlüsselweiteSchlitz
      AbschirmungCu-Geflecht verz. opt. Dichte ca. 85%
      Biegeradius
      In bewegtem Zustand> 12 x Leitungsdurchmesser
      Bei fester Verlegung> 5 x Leitungsdurchmesser
      Betriebstemperatur

      –25 °C ... +80 °C, bei fester Verlegung

      –10 °C ... +80 °C, in bewegtem Zustand

      BeschreibungZur Verbindung der Motion-Control-Module FX3-MOC mit zwei HTL, TTL oder Sin/Cos-Encodern

    Technische Zeichnungen

    FX3-MOC Y-CABLE
    Maßzeichnung