Schlüsselfertige Sicherheitslösungen aus einer Hand. Gemeinsam von der Planung bis zur Abnahme.


Eine zukunftsfähige Arbeitsumgebung ist produktiv und sicher

Sie suchen nach einer sicheren und intelligenten Komplettlösung, maßgeschneidert für Ihre Herausforderung? Wir bieten das volle Programm. Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch Maschinensicherheit: Von der individuellen Beratung, über die Planung und Ausführung bis zur Abnahme übernehmen wir für Sie das gesamte Projekt. 

Dabei haben unsere zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit stets Ihre Anforderungen im Fokus. Das Ergebnis: Maschinen und Anlagen, die intelligent und effizient arbeiten, eine hohe Produktivität und damit Wirtschaftlichkeit gewährleisten – und dabei natürlich sicher sind.  

Setzen Sie bei allen Themen rund um Ihre Maschinen- und Anlagensicherheit auf unser tiefgehendes Know-how. Egal ob bei Neuanlagen, Umbauten oder Modernisierungen. Begleitend bieten wir zudem Trainings und Weiterbildungen zu funktionaler Sicherheit, die Sie ständig auf dem neuesten Stand der Entwicklung halten.

Gehen auch Sie den Weg zu mehr Produktivität und Sicherheit. Kontaktieren Sie uns. 

 


Entdecken Sie Anwendungsbeispiele für schlüsselfertige Sicherheitslösungen

Fertigung von Eternit: Aufgabestation für Eternit-Platten abgesichert durch Safety Lösungen von SICK

Durch lückenloses Zusammenspiel zu einer rundum ausgeklügelten Sicherheitslösung  

„Die Maschinensicherheitsservices von SICK brachten für uns wertvolles, externes Safety-Knowhow und eine zusätzliche Expertise zur Absicherung der neuen Anlage. Aus dem modularen Leistungsangebot haben wir uns ein individuelles Service-Package zusammengestellt, das unseren Vorstellungen perfekt entsprochen hat.“ 

Roman Felbinger, Instandhaltungsplanung, Eternit, Österreich

Safety als Service: von der Risikobeurteilung bis zur Validierung bei Eternit

 

SICK Experten beraten rund um alle Sicherheitsfragen – direkt vor Ort und kompetent.

Effiziente Verbindung von Sicherheit und Produktivität mit Safety-Komplettlösungen

Ein Generalunternehmer, der die gesamte Planung, Installation und Inbetriebnahme aus einer Hand umsetzen und mehrere Sicherheitsprojekte parallel abwickeln kann? Mit einer Safety-Lösung von SICK hat der Kunde eine zukunftssichere, nachhaltige und zeitgleich produktionssteigernde Antwort auf alle Sicherheitsfragen

Modernisierung von komplexen Anlagen zum Paletten-Handling bei einem großen Kunden aus der Lebensmittelindustrie

Weltweit sicher und wirtschaftlich – das ist das gemeinsame Ziel von Continental und SICK

„Es muss sichergestellt sein, dass die Reifenheizmaschinen auch wirklich sicher sind. Und dafür brauchen wir einen Partner, der die notwendigen Dienstleistungen und Maschinenabnahmen auch weltweit verlässlich anbieten und durchführen kann.“

Timo Kuss, Globaler Projektleiter und Plant Engineering Manager, Continental AG, Deutschland

Gefahrbereichsabsicherung an Reifenheizpressen bei Continental

 

Anti-Kollisionssysteme sichern das Containerterminal bei DP World

 „24/7-Verfügbarkeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor im Containerumschlag. Die Anti-Kollisionslösungen von SICK spielen in unserem neuen Terminal in Dschabal Ali eine zentrale Rolle, um diese Verfügbarkeit sicherzustellen und neue Dimensionen bei Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit für unsere Kunden zu erschließen.“

Nabil Qayed, Technischer Leiter,  DP World, Vereinigte Arabische Emirate

 

Eine beispielhafte weltweite Kooperation von DP World, dem Systemintegrator und -lieferant sowie SICK Experten aus mehreren Ländern

Sie suchen direkt das richtige Produkt für Ihre Anwendung? Dann klicken Sie auf "Produktportfolio":