Temperatursensoren
TSP

Effizient und platzsparend Temperatur messen

Ihr Nutzen

  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Langzeitstabilität
  • Schnelle und einfache Installation
  • Einfache Systemintegration durch sehr kompakte Abmessungen

Übersicht

Effizient und platzsparend Temperatur messen

Der TSP ist ein universell verwendbares Platin-Einschraubthermometer zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen. Erhältlich mit diversen Anschlussgewinden und Einbaulängen lässt es sich an individuelle Einbausituationen anpassen. Die medienberührenden Teile sind aus Edelstahl 1.4305 gefertigt. Das Platinelement (Pt100 oder Pt1000, Genauigkeitsklasse B nach IEC 60751) befindet sich in der Spitze des Messeinsatzes. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen Rundsteckverbinder M12 x 1. Dadurch ist der Aufbau extrem platzsparend und bestens geeignet für enge Einbausituationen.

Auf einen Blick
  • Platinwiderstand (Pt100 oder Pt1000, 2-Leiter oder 3-Leiter), Genauigkeitsklasse B nach IEC 60751
  • Messbereich –30 °C ... +130 °C
  • Diverse Anschlussgewinde und Einbaulängen
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4305
  • Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich–30 °C +130 °C
    Genauigkeit des MesselementsKlasse B nach IEC 60751
    Ausgangssignale und maximal zulässige Bürde RA

    Pt100, 2-Leiter oder Pt1000, 2-Leiter

    Pt100, 3-Leiter oder Pt1000, 3-Leiter

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads