Temperatursensoren
THTS

Einfache, hygienische Temperaturmessung

Ihr Nutzen

  • Einfache Systemintegration – durch kompakte Abmessungen auch für enge Einbauräume geeignet
  • Sicherer hygienischer Betrieb: medienberührende Teile aus hochwertigem Edelstahl mit hygienegerechten Oberflächengüten und totraumfreier Gestaltung
  • Robust: Anschlussgehäuse ist leicht zu reinigen und spritzwassergeschützt
  • Schnelle und sichere Installation
  • Hohe Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
  • Kurze Ansprechzeit
  • Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit

Übersicht

Einfache, hygienische Temperaturmessung

Der Temperatursensor THTS ist ein hygienegerechtes kostengünstiges Pt100-Widerstandsthermometer in Miniaturbauweise, das für Anwendungen sowohl in der Getränke- und Lebensmittelindustrie als auch in der Kosmetik- und Pharmabranche entwickelt wurde.

Den strengen hygienischen Anforderungen wird durch die Verwendung qualitativ hochwertigen Edelstahls und die konsequente totraumfreie Gestaltung der medienberührenden Teile entsprochen. Die Auswahl an gängigen hygienischen Prozessanschlüssen, die spaltfrei mit dem Anschlussgehäuse verschweißt sind, und diversen Einbaulängen ermöglicht eine universelle Verwendbarkeit.

Der THTS ist geeignet für CIP- und SIP-Prozesse und erlaubt somit den sicheren hygienischen Betrieb bei optimierter Anlagenverfügbarkeit.

Neben dem direkten elektrischen Anschluss an das Pt100-Element ist ein integrierter Messumformer mit Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA erhältlich.

Auf einen Blick
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Genauigkeit des MesselementsKlasse A nach IEC 60751 1)
    Genauigkeit des opt. Messumformers± 0,25 K
    Ausgangssignale und maximal zulässige Bürde RAPt100, 4-Leiter, 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm])
    Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
    • 1) Klasse B (Messbereich –50 ° C ... –30 ° C).
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads