Temperatursensoren
THTL

Perfekt eingepasst: hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen

Ihr Nutzen

  • Als integrierte Messstelle speziell für den Einbau in Rohrleitungen konzipiert und damit optimal an die Messaufgabe angepasst
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und Minimierung hygienischer Risiken – Sensor lässt sich austauschen, ohne den Prozess zu öffnen
  • Sicherer hygienischer Betrieb: medienberührende Teile aus hochwertigem Edelstahl, hygienegerechte Oberflächengüten und totraumminimierte Gestaltung
  • Robust: Anschlussgehäuse ist leicht zu reinigen und spritzwassergeschützt
  • Hohe Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
  • Kurze Ansprechzeit
  • Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit

Übersicht

Perfekt eingepasst: hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen

Als integrierte Messstelle konzipiert, ist der Temperatursensor THTL die bevorzugte Lösung zur hygienischen Temperaturmessung in Rohren für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie in den Bereichen Pharma, Kosmetik und Biotechnologie. Der THTL verfügt über ein Durchgangsgehäuse, das in die Rohrleitung eingesetzt wird. Der Pt100-Messfühler befindet sich in einem Schutzrohr, das vom Medium umströmt wird. Er lässt sich zur Wartung oder Kalibrierung bei geschlossenem Prozess einfach und schnell austauschen. Damit wird ein sicherer hygienischer Betrieb gewährleistet. Die Gestaltung der medienberührenden Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl entspricht den hygienischen Anforderungen und ermöglicht schnelle Ansprechzeiten. Der THTL ist geeignet für CIP- und SIP-Prozesse und erlaubt somit den sicheren hygienischen Betrieb bei optimierter Anlagenverfügbarkeit. Neben dem direkten elektrischen Anschluss an das Pt100-Element ist ein integrierter Messumformer mit Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA erhältlich.

Auf einen Blick
  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Durchgangsgehäuse zum Orbitaleinschweißen in Rohrleitung
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Genauigkeit des MesselementsKlasse A nach IEC 60751 1)
    Genauigkeit des opt. Messumformers± 0,25 K
    Ausgangssignale und maximal zulässige Bürde RAPt100, 4-Leiter, 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm])
    Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
    • 1) Klasse B (Messbereich –50 ° C ... –30 ° C).
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads