Temperatursensoren
TCT

Kompakt, robust, präzise

Ihr Nutzen

  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
  • Schnelle und sichere Installation
  • Einfache Systemintegration durch kompakte Abmessungen und industrietypische Ausgangssignale
  • Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit

Übersicht

Kompakt, robust, präzise

Der TCT ist ein universell verwendbares Pt100-Widerstandsthermometer im kompakten Edelstahlgehäuse zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen. Erhältlich mit diversen Prozessanschlüssen und Einbaulängen lässt es sich an individuelle Einbausituationen anpassen. So ist der TCT mit oder ohne Klemmverschraubungen und mit diversen Anschlussgewinden erhältlich. Zudem sind Ausführungen mit Schutzrohr lieferbar. Das Pt100-Element befindet sich in der Spitze des Messeinsatzes. Die medienberührenden Teile sind aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 gefertigt. Der TCT ist mit Pt100-Ausgang oder mit integriertem Messumformer mit Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA erhältlich.

Auf einen Blick
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen, auch mit Schutzrohr
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67) oder Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A (IP 65)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Genauigkeit des MesselementsKlasse A nach IEC 60751
    Genauigkeit des opt. Messumformers≤ ± 1,0 % der Spanne
    Ausgangssignale und maximal zulässige Bürde RAPt100, 4-Leiter, 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [Ohm])
    Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Winkelstecker (DIN EN 175301-803 A), 4-polig, IP65
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads