Temperatursensoren
TBT

Die bewährte Temperaturmessung

Ihr Nutzen

  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
  • Schnelle und sichere Installation
  • Einfache Systemintegration auch unter platzbeengten Verhältnissen
  • Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit

Übersicht

Die bewährte Temperaturmessung

Der TBT ist ein universell verwendbares Pt100-Widerstandsthermometer mit spritzwassergeschütztem Alu-Druckgussgehäuse zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen. Erhältlich mit diversen Prozessanschlüssen und Einbaulängen, lässt es sich an individuelle Einbausituationen anpassen. So ist der TBT mit diversen Anschlussgewinden, mit Klemmverschraubungen oder ohne Prozessanschluss zur Montage in eine bereits vorhandene Klemmverschraubung erhältlich. Das Pt100-Element befindet sich in der Spitze des Messeinsatzes. Die medienberührenden Teile sind aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 gefertigt. Der TBT ist mit Pt100-Ausgang oder mit integriertem Messumformer mit Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA erhältlich.

Auf einen Blick
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Kabeldurchführung M16 x 1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösungen für die Hydraulik und Pneumatik

Fluid-Power-Sensoren von SICK sorgen für intelligente, flexible und zuverlässige Messungen in zahlreichen Anwendungen der Pneumatik und Hydraulik.

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Genauigkeit des MesselementsKlasse A nach IEC 60751
    Genauigkeit des opt. Messumformers≤ ± 0,1 % der Spanne
    Ausgangssignale und maximal zulässige Bürde RAPt100, 4-Leiter, 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,028 A [Ohm])
    Elektrischer Anschluss

    Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP65 1)

    Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP67

    • 1) Schutzart IP nach IEC 60529. Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leitungssteckern entsprechender Schutzart.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads