Temperatursensoren

Universelle Temperaturmessung für Flüssigkeiten und Gase

Die Produktpalette an Einschraub- und Einsteckthermometern sowie Temperaturschaltern von SICK bietet hochwertige Lösungen für die berührende Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen. Durch die vielfältigen Einbaulängen sowie die variablen mechanischen Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich die Geräte optimal an individuelle Anforderungen anpassen.

Filtern nach:

7 Treffer:

Treffer 1 - 7 von 7

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Perfekt eingepasst hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen
  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Durchgangsgehäuse zum Orbitaleinschweißen in Rohrleitung
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1

Jetzt vergleichen
Auswählen
Hygienisch und flexibel Temperatursensor mit Schutzrohr
  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Hygienische Prozessanschlüsse
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Temperaturüberwachung einfach gemacht
  • Großes Display, IO-Link 1.1
  • Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
  • Messbereiche –20 °C ... +120 °C
  • Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Schutzart IP 65 und IP 67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Effizient und platzsparend Temperatur messen
  • Platinwiderstand (Pt100 oder Pt1000, 2-Leiter oder 3-Leiter), Genauigkeitsklasse B nach IEC 60751
  • Messbereich –30 °C ... +130 °C
  • Diverse Anschlussgewinde und Einbaulängen
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4305
  • Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt, robust, präzise
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen, auch mit Schutzrohr
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67) oder Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die bewährte Temperaturmessung
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Kabeldurchführung M16 x 1,5
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfache, hygienische Temperaturmessung
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 7 von 7