Füllstandsensoren

Intelligente Lösungen für Füllstand- und Grenzstandmessung

Ob kontinuierliche Füllstandmessung, Grenzstandmessung oder beides kombiniert – bei SICK finden Sie eine breite Palette an Lösungen zur Prozesssteuerung, Bevorratung oder Absicherung. Je nach Einbausituation, Mediumseigenschaften und Umgebungsbedingungen bietet SICK optimale Sensoren, die nur ein Ziel haben: effiziente Prozesse. Dabei spielt SICK sein Know-how als Anbieter eines der breitesten Technologieportfolios voll aus.

Filtern nach:

13 Treffer:

Treffer 1 - 13 von 13

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Einfach genial – Füllstandmessung in Schüttgütern mit 80-GHz-Radar
  • 80-GHz-Freistrahlradar mit verschiedenen Antennen
  • Messbereich: bis 120 m
  • Prozesstemperatur: −40 °C ... +200 °C
  • Prozessdruck: −1 bar ... +20 bar
  • Prozessanschluss: Gewinde, Flansche, spezielle Halterungen
  • Gehäuse: Kunststoff (IP66/IP67) oder Aluminium (IP66/IP68)
  • Mit oder ohne Display und Bluetooth
  • Zertifikate: Ex d, Ex ia, Ex ta
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die saubere Lösung
  • Füllstandmessung in hygienischen Applikationen
  • Manuell kürzbare Stabsonde bis 4.000 mm Länge mit Ra ≤ 0,8 µm
  • Prozesstemperatur bis 180 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • CIP-/SIP-beständig
  • Hohe Schutzart IP 67 und IP 69, autoklavierbar
  • Wechselbare hygienische Prozessanschlüsse
  • 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang und binären Ausgang
  • Abgesetzte Elektronik mit Prozessanschluss
  • IO-Link 1.1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfach genial – Füllstandmessung in Flüssigkeiten mit 80-GHz-Radar
  • 80-GHz-Freistrahlradar mit verschiedenen Antennen
  • Messbereich: bis 30 m
  • Prozesstemperatur: −196 °C ... +200 °C
  • Prozessdruck: −1 bar ... 25 bar
  • Prozessanschluss: Gewinde, Flansche, Clamp
  • Gehäuse: Kunststoff (IP66/IP67), Aluminium (IP66/IP68) oder Edelstahl (IP69)
  • Mit oder ohne Display und Bluetooth
  • Zertifikate: Ex d und Ex ia, WHG, Schiffbau
Jetzt vergleichen
Auswählen
Pure Beständigkeit
  • Ultraschall-Füllstandsensor mit besonders hoher chemischer Beständigkeit
  • Berührungslose Messung im Tauchrohr bis 1.500 mm
  • PTFE-beschichtete Membran sowie Prozessanschluss GF D40 in PTFE
  • Druckfest bis 6 bar, temperaturbeständig bis 85 °C
  • Verschiedene Baugrößen verfügbar
  • Analogausgang umschaltbar zwischen 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V
  • Schaltausgang zur Überwachung des maximalen und minimalen Grenzstands
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibel bis zur Sondenspitze
  • Füllstandsensor für Flüssigkeiten
  • Keine mechanisch bewegten Teile
  • Wechselbare und kürzbare Stabsonde von 200 mm bis 2.000 mm und Seilsonde bis 4.000 mm
  • Resistent gegen Belagbildung
  • Prozesstemperatur bis 100 °C, Prozessdruck bis 10 bar
  • 3 in 1: kombiniert Display, Analogausgang (gemäß NAMUR NE 43) und binären Ausgang
  • Hohe Schutzart IP 67, drehbares Gehäuse und abgesetzte Elektronik
  • IO-Link 1.1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der intelligente Grenzschalter für nahezu alle Flüssigkeiten
  • Inbetriebnahme ohne Behälterbefüllung oder Mediumsabgleich
  • Unempfindlich gegen Anhaftungen
  • Prozesstemperatur bis 150 °C
  • Zwei Elektronikvarianten und IO-Link verfügbar
  • Rohrverlängerung bis 1.200 mm
  • Hygieneausführungen mit polierter Oberfläche, CIP- und SIP-fähig
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Robust, berührungslos und druckfest
  • Berührungslose Messung bis 3,4 m Betriebstastweite / 8,0 m Grenztastweite
  • Druckfest bis 6 bar
  • Hohe Robustheit des Wandlers durch PVDF-Front
  • 3 in 1: kontinuierliche Messung, Schaltsignal und Display
  • Analogausgang umschaltbar zwischen 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V
  • Prozessanschlüsse G 1 und G 2
  • Schutzart IP 67
  • Einfache Bedienung, auch über Connect+
Jetzt vergleichen
Auswählen
Robust, flexibel und reinigbar
  • Kompakter Sensor ab 1“-Gewinde
  • Stabbauform verhindert das Festsetzen oder Verklemmen von Schüttgut
  • Polierter Monostab für Lebensmittelapplikationen
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung und Mediumsabgleich
  • Prozesstemperatur bis 250 °C
  • ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar
  • Rohrverlängerte Variante (LBV331) bis 6 m und seilverlängerte Variante (LBV321) bis 80 m für Vertikalmontage verfügbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Einfach, kompakt und robust
  • Robuste Füllstandmessung in flüssigen Medien
  • Kleine und kompakte Bauweise, kein Mediumsabgleich notwendig
  • Prozesstemperatur bis 55 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Schutzart IP 67 und IP 69
  • Prozessanschluss G ½
  • Hohe Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse 1.4404, Kegelspitze aus Polysulfon
  • Ausgang als PNP- oder NPN-Transistor verfügbar
  • FDA-konform, UL
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexible und einfache Grenzstandmessung – die kostengünstige Lösung
  • Kapazitiver Grenzschalter basierend auf der elektrischen Impedanzspektroskopie
  • Plug-and-play: voreingestellt auf wässrige Medien
  • Prozesstemperatur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C für 1 h)
  • Prozessdruck: −1 bar ... +25 bar
  • Zwei digitale PNP-Ausgänge
  • Schutzarten: IP66, IP67 und IP69
  • Ideal für hygienische Anwendungen (Reinigbarkeit, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- und SIP-fähig, hygienische Adapter verfügbar)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibel und robust – Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten
  • Auswahl aus unterschiedlichen Werkstoffen und elektrischen Ausgangssignalen
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung
  • Prozesstemperatur bis 250 °C
  • Unempfindlich gegen Anhaftungen
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit
  • Hygieneausführungen nach EHEDG und FDA, CIP- und SIP-fähig
  • ATEX-Zulassung verfügbar
  • Rohrverlängerung bis 6 m Länge

Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig und robust in Schüttgütern
  • Robuster Geräteaufbau
  • Auswahl aus unterschiedlichen Werkstoffen und elektrischen Ausgangssignalen
  • Unempfindlich gegen Anhaftungen
  • Inbetriebnahme ohne Befüllung
  • Prozesstemperatur bis 250 °C
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit
  • ATEX-Zulassungen (1D/2D/1G/2G) verfügbar
  • Rohrverlängerte Variante (LBV330) bis 6 m und seilverlängerte Variante (LBV320) bis 80 m für Vertikalmontage verfügbar

Jetzt vergleichen
Auswählen
Multifunktionaler Sensor für Füllstand- und Temperaturmessung
  • Kontinuierliche Füllstand- und Temperaturmessung sowie Füllstand- und Temperaturschalter
  • Messung unabhängig vom Behältermaterial
  • Sonde von 100 mm bis 1.000 mm
  • Display und intuitive Menüführung
  • Keine mechanisch beweglichen Teile
  • Schutzart IP 67 und IO-Link 1.1
  • Keine Totzone entlang des Messbereichs
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 13 von 13