Kontakt
Feedback

Durchflusssensoren

Robust und genau – Durchflussmesstechnik von SICK

SICK bietet zur Durchflussmesstechnik innovative Sensorik an, die flexible Messverfahren mit robusten Gerätebauformen und kosteneffizienten Anschlusskonzepten an übergeordnete Systeme verbindet. Ob mit analogen Werten der aktuelle Durchflusswert oder mit Impulsabfragen eine Mengenerfassung benötigt wird – die Durchflusssensoren von SICK arbeiten mit den unterschiedlichsten Medien unter schwierigen Prozess- und Umgebungsbedingungen immer zuverlässig und sicher.

Filtern nach:

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen
  • Effiziente und kostengünstige berührungslose Vermessung von Volumenstrom und Massenstrom bei Schüttgütern
  • Hohe Auflösung durch Laserpulse mit hoher Winkelauflösung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Puls-Auswertung
  • Integrierte Funktion zur Bestimmung des Schüttgutschwerpunkts
  • Robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
  • Messung auch bei niedrigen Temperaturen durch integrierte Heizung
  • Kompaktes Gehäuse mit Schutzart IP67
Durchflusssensor mit Energiemessung
  • Misst Druckluft und nicht korrosive Gase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd und Stickstoff
  • Kalorimetrisches Messprinzip mit einer Messungenauigkeit von ± 3 % M.V. und ± 0,3 % M.E.V.
  • Messung von Gasdurchfluss, -temperatur, Prozessdruck und Energieverbrauch mit nur einem Sensor
  • Geringer Druckverlust
  • Hohe Messdynamik für Zylinder- und Leckageüberwachung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der clevere Schutz vor Trockenlauf in Pumpen
  • Durchflussüberwachung und Temperaturmessung in einem Sensor
  • Optimiert für Wasser und Öl; Teach-in-Möglichkeit weiterer Flüssigkeiten
  • Schutzart IP 67/IP 69 und IO-Link 1.1
  • Industrieausführung in VISTAL®-Gehäuse, mit 180°-drehbarem OLED-Display
  • Edelstahl-Hygienevariante, voll CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperatur bis 150 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Berührungslos Durchfluss messen
  • Durchflusssensor für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
  • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
  • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
  • Großes Display mit Folientastatur
  • Integrierte Leerrohrerkennung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der kompakte Edelstahlsensor für flexible Durchflussmessung
  • Durchflussmessung für wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
  • Dichtungsfreier Sensor aus Edelstahl 316L mit Ra ≤ 0,8
  • Gerades, selbstentleerendes Messrohr
  • Kompaktes Design mit kurzen Einbaulängen
  • Konfigurierbare Digitalausgänge
  • Temperaturmessung
  • Schutzart IP 67/69, CIP/SIP fähig, IO-Link-Version 1.1
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 5 von 5

Nach oben