Kontakt
Feedback

Drucksensoren

Universelle Druckmessung in Flüssigkeiten und Gasen

SICK bietet ein Portfolio an elektronischen Druckmessumformern und -schaltern an, das sich aufgrund der intelligenten und vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten optimal an die individuellen Kundenanforderungen anpassen lässt. SICK-typisch vereinen die Geräte die Verwendung hochwertiger Materialien, Robustheit und präzise Messtechnik mit einfacher Bedienung und Installation.

Filtern nach:

9 Treffer:

Treffer 1 - 9 von 9

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Überwacht Druck sichtbar besser
  • Großes Display zeigt Systemdruck, Schaltzustände und Schaltpunkt an
  • Drei große Tasten, intuitive Menünavigation
  • Messbereiche für Relativdruck (Vakuum und Überdruck)
  • Zwei voneinander unabhängige Schaltausgänge, optionaler Analogausgang
  • Installation auf Hutschiene, Wand oder Schalttafel
  • Variante zur Leckageüberwachung
  • IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen
Eine saubere Sache
  • Robuste und präzise Druckmesstechnologie
  • Frontbündige, hermetisch dichte Edelstahlmembran mit Rauigkeit Ra < 0,4 μm
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4435, Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
  • CIP- und SIP-geeignet
  • Vielzahl hygienischer Prozessanschlüsse lieferbar
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 68
  • Auch mit Feldgehäuse IP 67 lieferbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Multifunktionaler IO-Link-Sensor für Druckmessung, -steuerung und -überwachung
  • Umschaltbare Schaltausgänge (PNP/NPN) und Analogausgang (Strom/Spannung)
  • Skalierbarer Analogausgang (5:1-Turndown)
  • Hohe Messgenauigkeit: ± 0,5 %
  • IO-Link, um Prozessdaten als Messwerte in Bar an die Steuerung zu übertragen
  • Gehäuse an zwei Stellen verdrehbar (Prozessanschluss/Display) und Display um 180° rotierbar
  • Gängige Prozessanschlüsse; auch mit frontbündiger Membran
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der kompakte Druckschalter für hygienische Anwendungen
  • Hygienegerechter Druckschalter mit Display für die Lebensmittelindustrie
  • Produktberührende Teile aus hochwertigem Edelstahl 1.4435
  • Unabhängig voneinander programmierbare Schaltausgänge und Analogausgang
  • Anzeige des Druckwerts im Display
  • Umschaltung der Druckeinheit im Display möglich
  • Schaltzustände werden über separate großflächige LEDs angezeigt
  • IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die flexible Lösung
  • Messbereiche von 0 mbar ... 100 mbar bis 0 bar ... 600 bar
  • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
  • Auch mit frontbündiger Membran
  • Medientemperatur bis 150 °C (optional)
  • Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse
  • Besonders schock- und vibrationsfest
  • Genauigkeit 0,5 % oder 0,25 %
  • Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
  • Nullpunkt und Spanne abgleichbar
  • Rundsteckverbinder M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der universelle Druckschalter
  • Elektronischer Druckschalter mit Display zur Drucküberwachung in Flüssigkeiten und Gasen
  • Präzise Sensortechnologie mit Edelstahlmembran
  • Integrierte Prozessanschlüsse aus hochwertigem Edelstahl
  • Anzeige des Druckwerts im Display. Die Schaltzustände werden über separate großflächige LEDs angezeigt.
  • Umschaltung der Druckeinheit im Display möglich
  • Min-/Max-Speicher
  • Passwortschutz
  • IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wenn's mehr sein darf
  • Messbereiche von 0 bar ... 6 bar bis zu 0 bar ... 600 bar
  • Diverse Ausgangssignale und elektrische Anschlüsse lieferbar
  • Gängige Prozessanschlüsse erhältlich
  • Hohe Überlastfestigkeit. Druckspitzendämpfung auf Anfrage erhältlich für ausgewählte Prozessanschlüsse.
  • Rundum geschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 67 (mit Rundsteckverbinder M12 x 1)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Ein echtes Allroundtalent
  • Druckmessbereiche von 0 bar ... 0,05 bar bis 0 bar ... 1000 bar
  • Relativ-, Absolut- und ±-Messbereiche
  • Vielzahl an Prozessanschlüssen verfügbar
  • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
  • Rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
  • Ausgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V oder 0 V ... 10 V
  • Elektrischer Anschluss M12 x 1, Winkelstecker (DIN 175301-803 A) oder Kabelanschluss
Jetzt vergleichen
Auswählen
Auf hohem Niveau
  • Eintauchtiefe bis zu 100 m
  • Mit diversen Leitungslängen erhältlich
  • Messbereiche von 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 25 bar
  • Edelstahlmembran
  • Hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse mit Schutzkappe aus PA
  • Leitungsmaterial PUR, FEP-Leitung für aggressive Medien optional erhältlich
  • Optionale Temperaturmessung mit integriertem Pt-100-Element
  • Optionaler Überspannungsschutz
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 9 von 9

Nach oben