Wer denkt, als Zuschauer in einem 3D-Film schon Teil der Handlung zu sein, der sollte mal 4D-Kinotechnik erleben. Mobile Kinosessel lassen Fall-, Flug- und andere Kräfte auf den Zuschauer einwirken. Linear-Messsensoren OLM von SICK sorgen dafür, dass die visuelle und die gefühlte Action zueinanderpassen.
© Deklofenak / fotolia.de
Zielgruppe für die 4D-Kinotechnik des chinesischen Herstellers Shenzhen Advanced Technology Co. Ltd. sind in erster Linie Vergnügungsparks, die die räumlichen und investitionsmäßigen Gegebenheiten für den Bau und Betrieb solcher Action-Kinos bieten. Deren Besonderheit sind mobile Kinosessel; darin eher liegend als sitzend, betrachtet der Zuschauer einen 3D-Film, der auf die Leinwand an der Decke des Kinosaals projiziert wird. Der Sessel selbst ist auf eine über Schienen verfahrbare Plattform montiert und kann auf dieser ebenfalls noch bewegt werden. Damit gelingt es den Machern der 4D-Kinotechnik von Shenzhen Advanced Technology Co. Ltd., die Dynamik der Handlung physisch spürbar auf den Betrachter zu übertragen. Flugzeugabstürze, Raketenstarts, Verfolgungsrennen zu Wasser, zu Land und in der Luft - die Handlung geht nicht nur in den Kopf, sondern auch in den Bauch.

OLM100 synchronisiert sichtbare mit gefühlter Handlung

Hinter dem neuen Kinovergnügen steckt natürlich innovative Technik - u. a. in Gestalt des Linear-Messsensors OLM100. Seine Aufgabe ist es, der Anlagensteuerung zeitnahe und präzise Informationen über die Position des mobilen Kinosessels auf dem Schienensystem zum liefern. Hierzu tastet der OLM100 ein Barcodeband an der Schiene ab. Entwickler, Produktspezialisten und Vertriebsingenieure von SICK haben zusammen mit Shenzhen Advanced Technology Co. Ltd. die Funktionsweise des OLM100 mit den Anforderungen der 4D-Kinotechnik in Einklang gebracht. Selbst bei schnellen Bewegungen ist immer ein synchrones Erleben der Handlung auf der Leinwand und der Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Drehbewegungen und Vibrationen im Kinosessel gegeben.

Montagefreundlich und vibrationsfest

Neben den Anforderungen an die Präzision und die Wiederholgenauigkeit, die den OLM100 die Tests während der Projektierungsphase gewinnen ließen, hat man bei Shenzhen Advanced Technology Co. Ltd. ein besonderes Augenmerk auf die Themen Integration und Robustheit gelegt. So überzeugt der Linear-Messsensor von SICK durch die einfache Montage und Ausrichtung. Im Gegensatz zu anderen Systemen sind im Gehäuse- und Elektronikdesign des OLM100 die für die Montage erforderlichen Ausrichtwinkel soweit berücksichtigt, dass der Sensor nur noch in der Höhe und im Abstand ausgerichtet werden muss. Als kamerabasiertes System kommt der OLM100 ohne bewegliche Teile im Inneren aus. Das macht den Linear-Messsensor hochgradig schock- und vibrationsfest und damit ausfallsicher - im Gegensatz zu Laser-Positionssensoren, die aufgrund eines integrierten Schwingspiegels und anderer beweglicher Bauteile dieses hohe Maß an Robustheit nicht aufweisen. Für den 4D-Kinohersteller Shenzhen Advanced Technology Co. Ltd. bedeutet dies höchste Verfügbarkeit über einen langen Zeitraum - ohne Wartungsaufwand und ohne das Risiko eines Sensorausfalls. Volle 4D-Action ist dank des Linear-Messsensors OLM100 garantiert, wenn es im Film - und damit im mobilen Kinosessel - richtig spannend wird.
- Produktinformationen: Linear-Messsensor OLM100
- Produktportfolio: Linear-Messsensoren, Distanzsensoren