Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES und Cloud: Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

Integrationsfähigkeit und Durchgängigkeit sind – gerade mit Blick auf Industrie 4.0 – wesentliche Merkmale intelligenter und zukunftssicherer Kommunikationsstrukturen. Daher bietet SICK mehrere Optionen an, um Prozess-, Status- und Diagnoseinformationen von Sensoren in Visualisierungssysteme und Automatisierungsnetzwerke einzubinden. Unsere Integrationswerkzeuge ermöglichen eine einfache und schnelle Integration in Ihre individuelle HMI-Lösung, unabhängig von der benutzten Technologie.

Die Systeme

Die Software

SOPAS-OPC-Server

Die OPC-Technologie wird eingesetzt, um Daten zwischen Feldgeräten und Windows-basierten Applikationen auszutauschen. OPC ist nur für nicht deterministische Kommunikation geeignet. Der SOPAS-OPC-Server von SICK folgt der OPC-DA-Spezifikation und ist somit auf Windows-Betriebssystemen einsatzfähig. Neben den Standard-Datentypen unterstützt unser OPC-Server auch Methoden, was einen uneingeschränkten Zugriff aus einer HMI auf die SICK-Sensoren ermöglicht.

SOPAS OPC Server Download

Webserver

Der SOPAS-Webserver von SICK kann überall dort eingesetzt werden, wo der Einsatz der OPC-Technologie nicht möglich oder nicht erwünscht ist, aber ein Webbrowser zur Verfügung steht. Der Webserver zeichnet sich dadurch aus, dass er neben dem reinen Datenaustausch auch noch die Visualisierungen der Geräte bereitstellt, was besonders bei Vision-Sensoren einen großen Vorteil darstellt. Er unterstützt ZeroConfig, DHCP und UPnP und ermöglicht so eine schnelle und einfache Kommunikation über die Ethernet-Schnittstelle. Zusätzliches Wissen über IP-Adressen ist nicht notwendig.

 

 

Folgende Geräte verfügen über einen Webserver:

AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR®62x, LECTOR®65x, RFU6xx

Haben Sie Fragen?

Experten kontaktieren

SICK Sensor Blog

Im SICK Sensor Blog dokumentieren wir unseren Weg in die Zukunft und teilen mit Ihnen unsere Gedanken, Innovationen und Erfolge.