Seilzug-Encoder
Compact

Kompakte Bauform - mit integriertem Encoder

Ihr Nutzen

  • Industriegerechte Ausführung: Der Encoder ist im Aluminiumgehäuse eingeschlossen und dadurch weniger anfällig für äußere Beschädigungen, wodurch wiederum Wartungszeit und -kosten gespart werden
  • Sehr präzise Messungen durch Eliminierung der Kupplung zwischen Encoder und Mechanismus
  • Platzsparende Einbauweise, da der Encoder direkt in die Seilzugmechanik integriert ist
  • Sehr präzise Messungen durch die hohe Auflösung

Übersicht

Kompakte Bauform - mit integriertem Encoder

Bei der Compact-Familie ist der Encoder in die Seilzugmechanik integriert. Diese Integration bietet dem Encoder bestmöglichen Schutz im rauen Industrieumfled. Der Messbereich dieser Encoder beträgt bis zu 5 m mit einer hohen Auflösung sowie Inkremental- oder Absolutausgang.

Auf einen Blick
  • Messlängen von 2 m ... 5 m
  • Integriertes Messsystem
  • Kompaktes Gehäuse (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Inkremental- und Absolutversionen
  • Hohe Auflösung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Unterproduktfamilie

    BKS

    PKS

    XKS

    Messbereich0 m ... 5 m
    Kommunikationsschnittstelle

    SSI

    Inkremental / TTL / RS-422

    HIPERFACE®

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads