Seilzug-Encoder

Seilzug-Encoder – Ihre Lösung im Portfolio

Seilzug-Encoder sind eine Kombination aus Seilzugmechanik und Encoder. Die längenproportionale Trommelumdrehung wird durch einen Encoder erfasst und ausgegeben. Dies ermöglicht die Positionierung auf linearen Messstrecken. SICK Seilzug-Encoder verfügen über eine große Schnittstellenauswahl und erlauben eine einfache Systemintegration bei Applikationen in anspruchsvollem industriellem Umfeld. Unterschiedliche Leistungsklassen ermöglichen die Auswahl eines für die Applikation idealen Gerätes.

Filtern nach:

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Modularer Seilzug-Encoder in Kleinstbauform
  • Messlängen: 1,25 m ... 10 m
  • Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen/Messlängen
  • Sehr kleines, schlankes Gehäuse (55 mm ... 190 mm) mit in Messtrommel integrierter Feder
  • Leichtes, aber stoßfestes und temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
  • Analogschnittstelle mit Teach-in-Funktion am Encoder
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakte Bauform - mit integriertem Encoder
  • Messlängen von 2 m ... 5 m
  • Integriertes Messsystem
  • Kompaktes Gehäuse (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • Inkremental- und Absolutversionen
  • Hohe Auflösung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messlängen bis 50 m, robustes Design – der Heavy-duty-Seilzug-Encoder
  • Messlängen: 2 m ... 50 m
  • Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen/Messlängen
  • Sehr robustes System (Schmutzabstreifer, integrierte Bürsten)
  • Hochwertiger Windungsmechanismus und Seileingang
  • Hohe Schutzart
  • Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
  • Sehr hohe Auflösung möglich
  • Durch externes Zubehör erweiterbar
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 3 von 3