Messrad-Encoder
DUV60

Schnell parametrierbarer und vielseitiger Messrad-Encoder

Ihr Nutzen

  • Schnelle Inbetriebnahme des Encoders durch integrierte DIP-Schalter Kein zusätzliches Programmiertool und kein Laptop erforderlich
  • Status- und Signal-LEDs zeigen unmittelbar an, ob der Encoder richtig angeschlossen wurde und funktioniert oder ob er ausgetauscht werden muss
  • Sehr flexible Installation durch universelle Spannungsversorgung und verschiedene Halteroptionen für den Messrad-Encoder
  • Kontinuierlich hohe Produktivität durch Anti-Dither-Funktion
  • Kompatibel mit vorhandenen und preisgünstigen Eingangskarten mit Ausgabetypen wie Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn und Signal/Richtung

Produktauswahl

DUV60.ui.config.teaser.header.msg

Individuelle Produktkonfiguration

DUV60.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard-Produkte

DUV60.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles einblenden Alles ausblenden
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

Ihre Wunsch-Konfiguration wird geprüft...

Das Konfigurationsergebnis kann noch nicht erzeugt werden. Bitte ergänzen Sie fehlende Eingaben – diese erkennen Sie an den Ausrufezeichen oder kontaktieren Sie uns.

94 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 94

Ansicht:

Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 60
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1800
  • Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
  • Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 48
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: Ohne Messrad
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2048
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Messrad auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 60
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 48
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 48
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Gegengewicht, Montage von unten mit Montagegabel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
  • Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2048
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1800
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: Ohne Messrad
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Montage von oben mit Montagegabel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: Ohne Messrad
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1800
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Federarm, Encoder auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2048
  • Anschlussart: Stecker, M12, 4-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Ohne Montage
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 48
  • Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
  • Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagewinkel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2400
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, universal
  • Ausführung Federarm: Montage von oben mit Montagegabel
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 300 mm
  • Messradoberfläche: O-Ring NBR70
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 2048
  • Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m
  • Ausführung Federarm: Federarm, Messrad auf Montageseite
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Messrad-Encoder
DUV60
  • Messradumfang: 12 ″
  • Messradoberfläche: Glatter Kunststoff (Urethan)
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, Inkremental, TTL, HTL
  • Versorgungsspannung: 4,75 V ... 30 V
  • Bereich der Impulse pro Umdrehung: 1 ... 1500
  • Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m
  • Ausführung Federarm: Federarm, Montage von unten mit Montagegabel
Stück
Details
Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 24 von 94

    Übersicht

    Schnell parametrierbarer und vielseitiger Messrad-Encoder

    Der DUV60 ist ein über DIP-Schalter parametrierbarer Messrad-Encoder, optimiert für Messungen direkt an Förderbändern und Materialbahnen. Durch die Möglichkeit, Ausgangsspannung, Auflösung und Zählrichtung zu konfigurieren, sind weniger Varianten erforderlich. Der Encoder kann einfach ausgetauscht und schnell in Betrieb genommen werden. Ersatzteile sind mit größerer Wahrscheinlichkeit vorrätig und zusätzliche Programmiertools werden nicht benötigt. Die im Gerät integrierten Status- und Signal-LEDs sowie der optionale Fehlerausgang zeigen die Funktion des Encoders unmittelbar an und senken den Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Der DUV60 bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten für Anwendungen mit einem Rad oder Zwillingsrädern. Er ist damit die ideale Lösung für Förderbänder, Materialbahnen und Logistikanwendungen.

    Auf einen Blick
    • Messrad-Encoder mit einem Messrad oder mit zwei Messrädern
    • DIP-Schalter für die Einstellung von Auflösung, Signalausgang und Zählrichtung
    • Universal-Spannungsversorgung 4,5 V bis 30 V
    • LEDs für die Anzeige von Encoderstatus und Ausgangssignal
    • 4- oder 8-poliger M12-Stecker oder Universalleitung
    • Fehlerausgabe optional direkt durch den Encoder

    Anwendungen

    Technischer Überblick

     
    • Technische Daten im Überblick

      Technische Daten im Überblick

      Federweg Federarm± 3 mm / ± 10 mm
      Messradumfang

      Ohne Messrad

      300 mm

      12 ″

      MessradoberflächeO-Ring NBR70 / glatter Kunststoff (Urethan)
      Programmierbar
      KommunikationsschnittstelleInkremental
      Kommunikationsschnittstelle DetailTTL
      Anschlussart

      Stecker, M12, 8-polig, universal

      Stecker, M12, 4-polig, universal

      Leitung, 8-adrig, universal

      Versorgungsspannung4,75 V ... 30 V
    Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

    Downloads