Messrad-Encoder
DKV60

Robuster, leistungsfähiger Messrad-Inkremental-Encoder

Ihr Nutzen

  • Komplettes System mit universellem Montagebügel und integrierter Leitungsführung ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Montagebügel aus Federstahl erlaubt hohe Messgenauigkeit bei Ablenkung des Messrades in X- und Y-Richtung
  • Günstiger Encoder mit herausragender Qualität
  • Durch hohe IP-Schutzklasse, nicht rostenden Montagebügel und robusten Encoder ist das Gerät für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen einfachen Einbau auch unter beengten Platzverhältnissen

Übersicht

Robuster, leistungsfähiger Messrad-Inkremental-Encoder

Der kompakte Messrad-Encoder DKV60 ist eine günstige Lösung zur Ermittlung von Position und Geschwindigkeit direkt am Förderband oder an Rollen dar. Der DKV60 besteht aus einem Inkremental-Encoder, Messrolle und Montageplatte und Leitungsführung und wird komplett montiert geliefert. 2 unterschiedliche Messradoberflächen ermöglichen eine Anpassung an die Messoberfläche.

Auf einen Blick
  • Komplettes, vormontiertes Messsystem

  • Messrad mit Rändel oder O-Ring zur Anpassung an die Messoberfläche

  • Montagebügel aus nicht rostendem Federstahl

  • Hohe Auflösung bis zu 0,1 mm (1 … 2.000 Pulse/Umdrehung)

  • Elektrische Schnittstellen: Open Collector NPN, TTL/RS-422 oder HTL/push pull.

  • Anschluss über Leitungsanschluss, radial oder axial verwendbar mit freien Leitungsenden oder mit M12-Stecker konfektioniert

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Auflösung Impulse/mm0,015 ... 10
    Federweg Federarm± 1,5 mm
    Messradumfang200 mm
    MessradoberflächeAluminium-Kreuzrändel / O-Ring EPDM
    Programmierbar
    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle DetailTTL / HTL
    Anschlussart

    Leitung, 8-adrig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal

    Versorgungsspannung4,5 V ... 30 V
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads