Messrad-Encoder
DFV60

Hochauflösender, programmierbarer Messrad-Inkremental-Encoder

Ihr Nutzen

  • Der universell einsetzbare Federarm ermöglicht schnelle und einfache Montage
  • Die hohe Federspannung ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen
  • Reduzierung der Lagerhaltungskosten und Stillstandszeiten durch Programmierbarkeit
  • Steckbarer Leitungsanschluss in radialer oder axialer Richtung ermöglichen kundenspezifische Leitungslösungen
  • Exzellenter Rundlauf auch bei hohen Drehzahlen
  • Dauerhafter und sicherer Betrieb durch hohe Schutzart, Temperaturbeständigkeit und Lagerlebensdauer
  • Die Programmierfähigkeit über die Programmiersoftware PGT-08 und das Display-Programmiergerät PGT-10-S ermöglichen eine flexible und schnelle Anpassung des Encoders an die Kundenbedürfnisse
  • Programmierbare Nullimpulsposition vereinfacht die Installation

Übersicht

Hochauflösender, programmierbarer Messrad-Inkremental-Encoder

Der hochauflösende Messrad-Encoder DFV60 ist eine äußerst robuste Lösung zur Ermittlung von Position und Geschwindigkeit direkt am Förderband, auch bei hohen Vibrationen der Messoberfläche. Der DFV60 besteht aus einem Inkremental-Encoder mit Montagearm und zwei Messrädern. Der Federarm ist als Zubehör erhältlich. Eine umfangreiche Programmierbarkeit des Ausgangssignals und des Nullimpulses und Strichzahlen von 1 bis zu 65.536 ermöglicht die kundenspezifische Anpassung.

Auf einen Blick
  • Universell einsetzbarer, drehbarer Federarm

  • Radumfang 300 mm mit O-Ring aus NBR70

  • Montagearm und Messräder aus Aluminium

  • Programmierbare Ausgangsspannung, Nullimpulsposition, Nullimpulsbreite und Impulszahl.

  • Anschluss: Steckeranschluss M12 radial oder Leitungsanschluss radial oder axial

  • Elektrische Schnittstellen: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull

  • Remote-Zero-Set möglich

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Auflösung Impulse/mm218,45 / 3,41
    Federweg Federarm± 10 mm
    Messradumfang300 mm
    MessradoberflächeO-Ring NBR70
    Programmierbar✔ / –
    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle DetailTTL / HTL
    Anschlussart

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, universal

    Versorgungsspannung4,5 V ... 32 V
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads