Kontakt
Feedback

Linear-Encoder

Absolut berührungslos messen – mit Linear-Encodern von SICK

Linear-Encoder erfassen berührungslos lineare Bewegungen als absoluten Positionswert. Für die verschleiß- und wartungsfreien Encoder ist kein Referenzlauf erforderlich. Verschiedene Bauformen mit hohen Auflösungen und robuster Konstruktion ermöglichen den Einsatz in vielfältigen Applikationen und Branchen.

Filtern nach:

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Integrierte Zylinder Positionsmessung für mobile Arbeitsmaschinen
  • Messbereich: 50 bis 2500 mm (bei MAX48N und MAX48A), bzw. 1500 (bei MAX30N), 1 mm Schritte, typische Auflösung 0,1 mm
  • Analoge, CANopen, SAE J1939 und PWM Schnittstellen sind verfügbar
  • Druckfestes Gehäuse, ausgelegt für Hydraulik-Betriebsdrücke bis zu 400 bar
  • Hohe Betriebstemperatur (Elektronik) bis zu +105°C
  • Fluidtemperatur (Hydrauliköl) bis max. +95°C
  • Kompakte Abmessungen: 10 mm Einbauraum, 30 mm Dämpfungszone
  • Positionsmagnet benötigt keine Distanzscheibe
Jetzt vergleichen
Auswählen
Für härteste Bedingungen – der Heavy-duty-Linear-Encoder
  • Berührungslose Längenmessung – wartungsfrei, robust, lange Lebensdauer
  • Hohe Reproduzierbarkeit (0,3 mm / 1 mm), hohe Systemauflösung (0,1 mm)
  • SSI- und PROFIBUS-Schnittstellen
  • Absolute Positionsbestimmung
  • Messlängen bis 1.700 m möglich
  • Unter rauesten Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 6,6 m/s
  • Abstandstoleranz zwischen Lesekopf und Messelement: bis zu 55 mm ± 20 mm möglich
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messung von Position und Geschwindigkeit mit höchster Präzision
  • Berührungslose, absolute Positions- und Geschwindigkeitserfassung
  • Mit HIPERFACE®- oder SSI-Schnittstelle
  • Messlängen von bis zu 4 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Zuverlässige Messungen selbst bei Verschmutzung oder Kondensation des Magnetbands
  • Kleiner, kompakter Lesekopf
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d (HIPERFACE®-Schnittstelle)
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 3 von 3

Nach oben