Inkremental-Encoder
DGS3x

Encoder mit großer Hohlwelle für raue Umgebungsbedingungen

Ihr Nutzen

  • Durch die hohe Ausgangsfrequenz wird keine mechanische Untersetzung benötigt
  • Hohlwellenausführung benötigt keine Kupplungen oder Montagebügel
  • Große Auswahl an Drehmomentstützen für fast jeden AC Asynchronmotor verfügbar

Übersicht

Encoder mit großer Hohlwelle für raue Umgebungsbedingungen

Die hochauflösende DGS34/DGS35 Hohlwellen Inkremental-Encoder Familie ist eine robuste Lösung für ausgesprochen anspruchsvolle Encoderanwendungen. Mit großem Hohlwellendurchmesser von bis zu 1-1/8" oder 30mm, sind Sie sehr gut für die Montage direkt an die Motorwelle geeignet

Auf einen Blick
  • Inkremental-Encoder mit Durchmesser 3,5"
  • Elektrische Schnittstelle
  • 5V TTL / RS422
  • 8 … 24V TTL / RS422
  • 8 … 24V HTL / push pull
  • 8 … 24V Open Collector"
  • Hohlwelle für Wellendurchmesser 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • Leitungsanschluss mit 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m Länge
  • Strichzahl: 120 … 16.384

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Impulse pro Umdrehung120 … 16.384
    Mechanische AusführungAufsteckhohlwelle / Durchsteckhohlwelle
    Wellendurchmesser

    1" 1)

    30 mm 2)

    Anschlussart

    Leitung, 11-adrig, radial

    Stecker, MS, 10-polig, radial

    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Open Collector

    Versorgungsspannung

    4,5 ... 5,5 V

    8 ... 24 V

    5 ... 15 V

    SchutzartIP66
    Programmierbar/Parametrierbar
    Ausgabefrequenz300 kHz
    Betriebstemperaturbereich–20 °C ... +70 °C
    • 1) Spannzangen für 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm und 25 mm als Zubehör extra bestellen.
    • 2) Spannzangen für 24 mm und 25 mm als Zubehör extra bestellen.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads