Inkremental-Encoder
DFS60 Inox

Hochauflösender Inkremental-Encoder – widerstandsfähig und programmierbar

Ihr Nutzen

  • Hohe Beständigkeit gegenüber Umgebungseinflüssen durch Edelstahlgehäuse
  • Hohe Dichtigkeit durch Schutzart IP67 und Wellendichtring
  • Einfache Montage durch kompakte Abmessungen, auch bei begrenztem Bauraum
  • Große Vielfalt an mechanischen Schnittstellen erlaubt optimale Anpassung des Encoders an anwendungsspezifische Einbausituationen
  • Hohe Auflösung bis 16 bit ermöglicht Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit
  • Reduziert Lagerhaltungskosten und Stillstandszeiten, da der Kunde den Encoder mit den Programmiergeräten PGT-08-S und PGT-10-Pro selbst programmieren kann
  • Programmierbare Nullimpulsposition vereinfacht Installation

Übersicht

Hochauflösender Inkremental-Encoder – widerstandsfähig und programmierbar

Der DFS60 Inox ist ein hochauflösender Inkremental-Encoder mit 60 mm Durchmesser im Edelstahldesign. Er bietet eine große Vielfalt an mechanischen und elektrischen Schnittstellen und ist auf Wunsch auch vom Kunden programmierbar. Der robuste mechanische Aufbau, der große Temperaturbereich sowie die Schutzart IP67 machen den DFS60 Inox zum idealen Encoder für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Einzigartig am Markt sind die vielfältigen Möglichkeiten zur Programmierung der elektrischen Parameter, wie beispielsweise der Pegel des Ausgangssignals, die Anzahl der Impulse pro Umdrehung oder die Nullimpulsbreite.

Auf einen Blick
  • Gehäuse, Flansch und Welle aus Edelstahl
  • Klemm-, Servo- oder Quadratflansch mit Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
  • Schutzart IP67
  • Auflösung bis 65.536 Impulse
  • Radialer Leitungsanschluss oder M12-Stecker
  • Elektrische Schnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
  • Optional programmierbar mit dem PGT-08-S und dem PGT-10-Pro

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Impulse pro Umdrehung0 ... 65.536
    Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung1.024
    Mechanische Ausführung

    Vollwelle, Servoflansch

    Vollwelle, Klemmflansch

    Vollwelle, Quadratflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Wellendurchmesser

    6 mm

    10 mm

    8 mm

    3/8"

    12 mm

    15 mm

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    Anschlussart

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, radial

    Stecker, M12, 12-polig, radial

    Leitung, 12-adrig, radial

    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    Versorgungsspannung

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 32 V

    4,5 ... 32 V

    SchutzartIP67
    Programmierbar/Parametrierbar– / ✔
    Ausgabefrequenz

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    Betriebstemperaturbereich

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) Bei fester Verlegung der Leitung.
    • 2) Bei beweglicher Verlegung der Leitung.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads