Inkremental-Encoder
DFS2x

DFS25A-A2AAD004096
1067371
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Impulse pro Umdrehung4.096
      Messschritt± 90° elektrisch/Impulse pro Umdrehung
      Messschrittabweichung± 0,008° Impulse 100 ... 10.000
      Fehlergrenzen± 0,03°
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleInkremental
      Kommunikationsschnittstelle DetailTTL / RS-422
      Anzahl der Signal Kanäle6 Kanal
      0-Set Funktion über Hardware Pin
      0-SET FunktionH-aktiv, L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V
      Initialisierungszeit40 ms 1)
      Ausgabefrequenz820 kHz
      Laststrom30 mA
      Betriebsstrom50 mA (ohne Last)
      • 1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
    • Elektrische Daten
      AnschlussartStecker, MS, 10-polig, radial
      Versorgungsspannung4,5 ... 5,5 V
      Referenzsignal, Anzahl1
      Referenzsignal, Lage180°, elektrisch, logisch verknüpft mit BN2
      Verpolungsschutz
      Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge1)
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall330 Jahre (EN ISO 13849-1) 2)
      • 1) Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal oder GND zulässig für maximal 30 s.
      • 2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Mechanische AusführungVollwelle, Quadratflansch
      Wellendurchmesser3/8"
      Wellenlänge16 mm
      Gewicht+ 0,4 kg 1)
      Material, WelleEdelstahl 1.4305
      Material, FlanschAluminium
      Material, GehäuseAluminium
      Anlaufdrehmoment0,5 Ncm (+20 °C)
      Betriebsdrehmoment0,3 Ncm (+20 °C)
      Zulässige Wellenbelastung radial/axial

      80 N (radial)

      40 N (axial)

      Betriebsdrehzahl≤ 9.000 min⁻¹
      Trägheitsmoment des Rotors15 gcm²
      Lagerlebensdauer3,6 x 109 Umdrehungen
      Winkelbeschleunigung≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Bezogen auf Encoder mit Stecker MS.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
      Schutzart

      IP65, wellenseitig (nach IEC 60529)

      IP67, gehäuseseitig (nach IEC 60529)

      Zulässige relative Luftfeuchte90 % (Betauung nicht zulässig)
      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +85 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks100 g, 11 ms (nach EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270501
      ECl@ss 11.027270501
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    DFS25A-A2AAD004096
    Maßzeichnung DFS25 Quadratflansch, radiale Steckerausführung M12 und MS, Leitungsabgang
    DFS25A-A2AAD004096
    PIN-Belegung Ansicht Gerätestecker MS am Encoder
    DFS25A-A2AAD004096
    Drehzahlbetrachtung
    DFS25A-A2AAD004096
    Signalausgänge Signalausgänge mit gegen Cw selektiert (B vor A für Cw Drehrichtung). Komplementärsignale AN, BN, ZN werden nicht angezeigt.
    DFS25A-A2AAD004096
    Signalausgänge Signalausgänge mit Cw selektiert (A vor B für Cw Drehrichtung). Komplementärsignale AN, BN, ZN werden nicht angezeigt.
    DFS25A-A2AAD004096
    Drehzahlbetrachtung
    DFS25A-A2AAD004096
    Signalausgänge Signalausgänge mit gegen Cw selektiert (B vor A für Cw Drehrichtung). Komplementärsignale AN, BN, ZN werden nicht angezeigt.
    DFS25A-A2AAD004096
    Signalausgänge Signalausgänge mit Cw selektiert (A vor B für Cw Drehrichtung). Komplementärsignale AN, BN, ZN werden nicht angezeigt.