Inkremental-Encoder
DFS2x

Hochauflösender, programmierbarer Inkremental-Encoder mit 2 und 2,5 Zoll

Ihr Nutzen

  • Der breite Betriebstemperaturbereich und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schock- und Vibrationsbelastungen reduzieren Maschinenstillstandszeiten
  • Die hohe Auflösung sorgt für eine präzisere Positionierung – besonders wichtig für Anwendungen, bei denen mit großer Genauigkeit gearbeitet werden muss
  • Programmierbare DFS2x-Encoder vereinfachen das Maschinendesign, da das gleiche Encodermodell für verschiedene Anwendungen zum Einsatz kommen kann
  • Die Ersatzteilvorratshaltung wird verschlankt, da ein einziger programmierbarer DFS2x-Encoder für diverse Einsatzgebiete genutzt werden kann
  • Dank der Möglichkeit zur flexiblen Konfiguration der elektrischen Schnittstellen sinkt das Risiko, dass der gewählte Encoder inkompatibel mit der Eingangselektronik ist

Produktauswahl

DFS2x.ui.config.teaser.header.msg

Individuelle Produktkonfiguration

DFS2x.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard-Produkte

DFS2x.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles einblenden Alles ausblenden
Alles einblenden Alles ausblenden
Filtern nach:

Ihre Wunsch-Konfiguration wird geprüft...

Das Konfigurationsergebnis kann noch nicht erzeugt werden. Bitte ergänzen Sie fehlende Eingaben – diese erkennen Sie an den Ausrufezeichen oder kontaktieren Sie uns.

227 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 227

Ansicht:

Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 1,5 m
  • Impulse pro Umdrehung: 1.500
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, axial
  • Impulse pro Umdrehung: 5.000
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 1,5 m
  • Impulse pro Umdrehung: 1.024
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 8.192
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 1.024
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 7-polig, axial
  • Impulse pro Umdrehung: 600
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, axial, 5 m
  • Impulse pro Umdrehung: 1.500
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 1.024
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 7-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 2.500
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 1/4 x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 3.600
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 1/2″
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, Open Collector, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 8.192
  • Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 3.600
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 1/4 x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 1,5 m
  • Impulse pro Umdrehung: 2.126
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 1,5 m
  • Impulse pro Umdrehung: 1.024
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 1.024
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 10 m
  • Impulse pro Umdrehung: 65.536
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 2.500
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 4.096
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 1.000
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, MS, 10-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 1.000
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 3/8″ x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 512
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 3/8″
  • Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 5 m
  • Impulse pro Umdrehung: 2.400
  • Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Leitung, 9-adrig, radial, 10 m
  • Impulse pro Umdrehung: 3.600
Stück
Details
Jetzt vergleichen
Inkremental-Encoder
DFS2x
  • Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 16 mm
  • Kommunikationsschnittstelle: 8 V ... 30 V, TTL, RS-422, nicht programmierbar
  • Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial
  • Impulse pro Umdrehung: 8.192
Stück
Details
Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 24 von 227

    Übersicht

    Hochauflösender, programmierbarer Inkremental-Encoder mit 2 und 2,5 Zoll

    Bei der Produktfamilie DFS2x handelt es sich um hochauflösende Inkremental-Encoder mit branchenüblichen mechanischen Schnittstellen (2 Zoll und 2,5 Zoll). Die Geräte sind sowohl werkseitig eingestellt als auch als frei programmierbar erhältlich. Die vorkonfigurierten Encoder können mit TTL-, HTL- oder Open-Collector-Ausgängen sowie einer ganzzahligen Auflösung von 1 bis 65.536 Impulsen pro Umdrehung bestellt werden. Bei den programmierbaren Encodern können die Benutzer die ganzzahlige Auflösung selbst festlegen und haben die Wahl zwischen TTL- und HTL-Ausgängen. Dank der robusten Technologie in ihrem Innern können die Encoder der Serie DFS2x über einen großen Temperaturbereich betrieben werden. Außerdem halten sie dem Zweifachen an Schock- und Vibrationsbelastungen stand wie vergleichbare Encoder. Die Flexibilität und Zuverlässigkeit der DFS2x-Encoder ermöglicht die Umstellung auf eine einheitliche Encoder-Plattform zur Standardisierung Ihrer Positionserkennungsverfahren über ein breites Anwendungsspektrum hinweg, während Sie gleichzeitig Ihren Ersatzteilbedarf reduzieren.

    Auf einen Blick
    • Impulse pro Umdrehung: bis zu 65.536
    • Gehäusedurchmesser: 2 Zoll und 2,5 Zoll
    • Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
    • Schutzart: IP65 und IP67
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
    • Anschlussart: M12- und MS-Stecker sowie Leitung
    • Hochauflösend, programmierbar, Remote-Zero-Set möglich

    Technischer Überblick

     
    • Technische Daten im Überblick

      Technische Daten im Überblick

      Impulse pro Umdrehung0 ... 65.536
      Mechanische Ausführung

      Vollwelle, Quadratflansch

      Vollwelle, Servoflansch

      Durchsteckhohlwelle

      Aufsteckhohlwelle

      Vollwelle, Klemmflansch

      Wellendurchmesser

      1/4"

      3/8″

      6 mm

      10 mm

      1/2″

      Anschlussart

      Stecker, M12, 8-polig, radial

      Stecker, MS, 10-polig, radial

      Stecker, MS, 7-polig, radial

      Stecker, MS, 6-polig, radial

      Leitung, 9-adrig, radial

      Stecker, M12, 8-adrig, radial

      Stecker, MS, 10-polig, axial

      Leitung, 9-adrig, axial

      Stecker, M12, 8-polig, axial

      Stecker, MS, 7-polig, axial

      Stecker, MS, 6-polig, axial

      KommunikationsschnittstelleInkremental
      Kommunikationsschnittstelle Detail

      TTL / RS-422

      HTL / Push pull

      Open Collector

      TTL / HTL

      Versorgungsspannung

      4,5 ... 5,5 V

      8 ... 30 V

      4,75 ... 30 V

      Schutzart

      IP65

      IP67

      Programmierbar/Parametrierbar– / ✔
      Ausgabefrequenz

      820 kHz

      150 kHz

      Betriebstemperaturbereich–30 °C ... +85 °C
    Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

    Downloads