Inkremental-Encoder
DBS60 Inox

Robuster Edelstahl-Inkremental-Encoder für anspruchsvolle Einsatzgebiete

Ihr Nutzen

  • Das Edelstahlgehäuse bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungseinflüsse
  • Die Ideallösung für Anwendungen, die ein hohes Maß an Schutz vor aggressiven Medien und Reinigern erfordern.
  • Schutzarten IP67 und IP69K (DBS60I-W*) für einen optimalen Schutz vor eindringender Flüssigkeit
  • Das klare Design verhindert Bakterienwachstum (Variante IP69K)
  • Korrosionsbeständig dank Edelstahl 316L (V4A) (Variante IP69K)
  • Das Design der IP69K-Variante eignet sich für Washdown-Anwendungen mit warmen Wasser und hohem Druck, die in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie häufig vorkommen.

Übersicht

Robuster Edelstahl-Inkremental-Encoder für anspruchsvolle Einsatzgebiete

Durch die Kombination aus einem Volledelstahl-Design und einer robusten Wellendichtung hält der DBS60 Inox Inkremental-Encoder auch rauen Umgebungsbedingungen stand. Sein Edelstahlgehäuse wird in der Standard-Schutzart IP67 oder IP69K (DBS60I-W*) angeboten. Außerdem beträgt sein Durchmesser gerade einmal 58 mm, womit er sich hervorragend für schwierige Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen eignet. Die Variante IP69K DBS60I-W* mit seiner patentierten Deflektorabschirmung, die die Wellendichtung schützt, ist die ideale Lösung für Anwendungen in Washdown-Umgebungen. Mit seinen verschiedenen mechanischen und Kommunikationsschnittstellen sowie seiner Auflösung von bis zu 5.000 Impulsen erfüllt der DBS60 Inox Kundenanforderungen aus den verschiedensten Branchen.

Auf einen Blick
  • Edelstahldesign: 303/304 (V2A), 316L (V4A) für die IP69K-Variante
  • Schutzart: IP67, IP69K (DBS60I-W*)
  • Aufsteckhohlwelle oder Vollwelle mit Klemmflansch oder Vierkantflansch
  • Bis zu 5.000 Impulse pro Umdrehung
  • Leitungsanschluss oder M12-Stecker
  • Schnittstellen: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Impulse pro Umdrehung0 … 5.000 1)
    Mechanische Ausführung

    Vollwelle, Klemmflansch

    Vollwelle, Quadratflansch

    Aufsteckhohlwelle

    Wellendurchmesser

    10 mm

    6 mm

    8 mm

    12 mm

    14 mm

    15 mm

    3/8"

    Anschlussart

    Stecker, M12, 8-polig, radial

    Leitung, 8-adrig, radial

    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    TTL / HTL

    Versorgungsspannung

    4,5 ... 5,5 V

    10 ... 30 V

    10 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    Schutzart

    IP67

    IP69K

    Programmierbar/Parametrierbar
    Ausgabefrequenz≤ 300 kHz
    Betriebstemperaturbereich

    –20 °C ... +85 °C

    –30 °C ... +100 °C

    –30 °C ... +85 °C

    • 1) Verfügbare Impulse pro Umdrehung siehe Typenschlüssel.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads