Inkremental-Encoder
DBS50 Core

Der MultiFit Inkremental-Encoder

Ihr Nutzen

  • Der universelle Leitungsanschluss erlaubt den Einsatz bei engen Platzverhältnissen und ermöglicht eine flexible Leitungsführung
  • Verschiedene Flansche, ermöglichen die Montage mit Servoklammern oder eine Montageposition von Vorder- und Rückseite. Dadurch kann das Gerät ohne Änderung der Anwendung ausgetauscht werden
  • Die hohe Flexibilität der mechanischen Schnittstelle der Encoder und das verfügbare Zubehör ermöglichen die Verwendung einer Ausführung in verschiedenen Anwendungen
  • Der kompakte Gehäusedurchmesser spart wertvollen Bauraum
  • Dauerhafter und sicherer Betrieb durch hohe Schutzart, Temperaturbeständigkeit und Lagerlebensdauer

Übersicht

Der MultiFit Inkremental-Encoder

Der Inkremental-Encoder DBS50 Core zeichnet sich durch hohe mechanische Flexibilität, herausragende technische Eigenschaften und viele Variationsmöglichkeiten aus. Der DBS50 Core hat einen Klemmflansch mit 50 mm Durchmesser und eine Vollwelle mit 8 mm Durchmesser. Das Gehäuse ist mit einem Gehäusedurchmesser von 37 mm und einer Länge von weniger als 36 mm äußerst kompakt und spart wertvollen Bauraum. Der DBS50 Core bietet durch seine Vielzahl von Montagelochbildern, Servoklammern, Servonuten und Dreieck Servoklammern, umfassende Möglichkeiten für die Montage. Der Encoder hat kompakte Abmessungen und einen universellen Leitungsanschluss, der es ermöglicht, die Leitung in axialer oder in radialer Richtung auszuführen.

Auf einen Blick
  • Universeller Leitungsanschluss
  • Klemmflansch mit 8 mm Vollwelle
  • Klemmflansch mit 2 Montagelochbildern, Servoklammern über Servonuten oder Dreieck Servoklammern
  • Kommunikationsschnittstellen: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Strichzahl von 10 bis 2.500 möglich
  • Temperaturbereich: –20 °C ... +85 °C
  • Schutzart: IP65

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Impulse pro Umdrehung0 … 2.500
    Mechanische Ausführung

    Vollwelle, Klemmflansch

    Vollwelle, Klemmflansch 3xM4

    Wellendurchmesser8 mm
    Anschlussart

    Leitung, 8-adrig, universal

    Leitung, 5-adrig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M12, 8-polig, universal

    Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal

    KommunikationsschnittstelleInkremental
    Kommunikationsschnittstelle Detail

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Open Collector

    Versorgungsspannung

    4,5 ... 5,5 V

    7 ... 30 V

    7 ... 27 V

    4,5 ... 30 V

    SchutzartIP65
    Programmierbar/Parametrierbar
    Ausgabefrequenz≤ 300 kHz
    Betriebstemperaturbereich

    –20 °C ... +85 °C

    –20 °C ... +70 °C

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads