Inkremental-Encoder

Inkremental-Encoder erzeugen Informationen über Lage, Winkel und Umdrehungszahlen. Die Auflösung wird in Anzahl der Striche bzw. Impulse pro Umdrehung definiert, welche der Encoder für jede Umdrehung an die Steuerung weitergibt. Die aktuelle Position kann von der Steuerung durch das Zählen dieser Impulse ermittelt werden. Beim Einschalten der Maschine kann eine Referenzfahrt notwendig werden.
11 Treffer:
- Gehäuse, Flansch und Welle aus Edelstahl
- Klemm-, Servo- oder Quadratflansch mit Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
- Schutzart IP 67
- Auflösung bis 65.536 Impulse
- Radialer Leitungsabgang oder M12-Stecker
- Elektrische Schnittstellen: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
- Optional programmierbar mit dem PGT-08-S und dem PGT-10-Pro
- Anschluss mit universellem Leitungsabgang
- Klemmflansch mit 8 mm Vollwelle
- Klemmflansch mit 2 Montagelochbildern und Servonut
- Kompakter Gehäusedurchmesser von 37 mm mit mit kompakter Bautiefe, Flanschdurchmesser: 50 mm
- Diverse elektrische Schnittstellen: TTL/RS-422, HTL/push pull und Open Collector NPN
- Strichzahl von 10 bis 2.500 möglich
- Temperaturbereich: –20 °C ... +85 °C
- Schutzart: IP 65
- Anschluss mit universellem Leitungsabgang
- Ausführungen mit Aufsteckhohlwelle oder Klemmflansch mit Vollwelle
- Klemmflansch mit 6 Montagelochbildern und Servonut
- Hohlwelle mit universeller Drehmomentstütze
- Kompakter Gehäusedurchmesser von 37 mm mit kompakter Bautiefe,
- Elektrische Schnittstellen: TTL/RS-422, HTL/push pull und Open Collector NPN
- Strichzahl: 10 bis 2.500
- Temperaturbereich: –20 °C ... +85 °C
- Schutzart: IP 65
- Klemm- und Servoflansch mit diversen Lochbildern
- Hohlwellen bis 5/8 Zoll Durchmesser, optional isoliert; Klemmung vorn und hinten
- Gehäusedurchmesser 58 mm, kompakte Bautiefe
- Strichzahl bis 10.000 Impulse
- Leitungsanschluss, Stecker M12 und M23 radial
- TTL/HTL und TTL Schnittstellen mit Spannungsbereich 4,5 V DC ... 30 V DC
- Kompakte Bautiefe
- Hohe Auflösung bis zu 16 Bit
- Optional programmierbar: Ausgangsspannung, Nullimpulsposition, Nullimpulsbreite, Impulszahl und Zählrichtung
- Anschluss: Leitungsabgang radial oder axial, Stecker M23 oder M12, axial oder radial.
- Elektrische Schnittstellen: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5V Sin/Cos 1 Vss
- Mechanische Schnittstellen: Klemm- oder Servoflansch, Auf- oder Durchsteckhohlwelle
- Remote-Zero-Set möglich
- Kompakter Durchmesser
- Robuste und günstige Ausführung
- Schnittstellen: Open Collector NPN, TTL/RS-422 oder HTL/push pull.
- Anschluss über Leitungsabgang, radial oder axial verwendbar mit freien Leitungsenden oder mit M12-Stecker konfektioniert
- Klemmflansch mit Vollwelle
- Gehäuse für einfache Klemmringmontage
- Beliebige Strichzahlen von 1 bis 2.048 möglich
- Gehäuse, Flansch und Welle aus Edelstahl
- Schutzart IP67 durch Wellendichtring
- Ausführungen mit Aufsteckhohlwelle sowie Klemm- oder Quadratflansch mit Vollwelle
- Strichzahl von bis zu 5.000 Impulsen
- Radialer Leitungsanschluss oder M12-Stecker
- TTL/RS-422 und HTL/Push pull, Universalschnittstelle TTL/HTL mit 4,5-30 VDC
- Inkremental-Encoder mit Voll- oder Hohlwelle
- DIP-Schalter für die Einstellung von Auflösung, Signalausgang und Zählrichtung
- Universal-Spannungsversorgung 4,5 V bis 30 V
- LEDs für die Anzeige von Encoderstatus und Ausgangssignal
- 4- oder 8-poliger drehbarer M12-Stecker oder Universalleitung
- Fehlerausgabe optional direkt durch den Encoder
- Inkremental-Encoder mit Durchmesser 3,5
- Elektrische Schnittstelle
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24V TTL / RS422
- 8 … 24V HTL / push pull
- 8 … 24V Open Collector
- Hohlwelle für Wellendurchmesser 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Leitungsabgang mit 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m Länge
- Strichzahl: 120 … 16384
- Inkremental-Encoder mit Durchmesser 3,5
- Elektrische Schnittstelle
- 5V TTL / RS422
- 8 … 24V TTL / RS422
- 8 … 24V HTL / push pull
- 8 … 24V Open Collector
- Hohlwelle für Wellendurchmesser 30 mm; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
- Leitungsabgang mit 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m Länge
- Strichzahl: 120 … 16384
- Kompaktes 2-Zoll- und 2,5-Zoll-Design
- Ganzzahlige Auflösung von 1 bis 65.536 Impulsen pro Umdrehung
- Kompatibel mit dem PC-basierten Programmiergerät PGT-08-S
- Bei den programmierbaren Encodern können Auflösung, Signalphase, Nullimpulsposition und Ausgangsschnittstelle selbst gewählt werden
- Wahlweise mit Flansch, Hohlwelle oder Aufsteckhohlwelle
- Wahlweise mit M12-Steckverbinder, MS-Steckverbinder oder losem Leitungsende